Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrared Thermometer gun up to 1500C

OS425-LS

Infrared Thermometer gun up to 1500C | OS425-LS

Infrared Thermometer gun up to 1500C

363,42 OS425-LS

1 year warranty CE
  • Infrared Thermometer gun with measurement Range:
  •    OS425-LS: -60 to 1000ºC
  •    OS425HT-LS: -60 to 1500ºC
  • Magnetic Swivel Mount
  • 50:1 Field of View
  • Adjustable Emissivity
  • Auto Power-Off
  • Backlit Display Built-in
  • Laser Circle Sighting
  • Modes: AVG, DIF, HI/LO ALARM, MAX/MIN, ALARM
  • White LED Light
  • ºC/ºF Selectable

Beschreibung

Click on this link if you need more information about infrared thermometer.

The handheld infrared thermometer gun OS425-LS is a fully functional infrared non-contact temperature measuring device. Along with a magnetic mount, the OS425-LS offers laser sighting, several mathematical modes, and adjustable emissivity. Long battery life (typical 180 hrs without laser or backlight), is obtained from 2 “AAA” batteries along with automatic shut-off. The 50:1 field of view measures small and distant targets. Display backlight enables night and low light viewing.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOS425-LS
OS425-LS
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Professional 50:1 IR thermometer with -60 to 1000ºC IR temp. range
  
OS425HT-LS
423,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
Professional 50:1 IR thermometer with -60 to 1500ºC IR temp. range
Accessories
  
SPHT-KI-150
96,16
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K surface probe 150mm long. Moulded handle and green coiled cable with mini plug
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSPHT-K-6
SPHT-K-6
86,83
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Type K surface probe 6" long. Moulded handle and yellow coiled cable with mini plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with magnetic swivel mount, carrying case, 2 “AAA” alkaline batteries, Type K beaded-wire glass insulated 1m long thermocouple and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.