Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Tragbare Infrarot-Thermometer für sehr hohe Temperaturen bis 2482°C

OS523E, OS524E

Infrarot-Thermometer für bis zu 2482°C | OMEGA | OS523E, OS524E

Infrarot-Thermometer für bis zu 2482°C | OMEGA

  • Patentiertes Laservisier: zwischen Punkt- und Kreislaser umschaltbar
  • Emissionsfaktor 0,1 bis 1,00, in Schritten von 0,01 einstellbar
  • Hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige
  • Zweizeilige Anzeige für aktuellen Messwert sowie Min.-/Max.-Wert, Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig
  • °C/°F umschaltbar
  • Ausführung mit integriertem Zielfernrohr (Option -SC)
  • Zubehör HH-DM: Vor Ort installierbarer Entfernungsmesser
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Mehr Informationen über Infrarot-Thermometer finden Sie hier.

Die Infrarot-Thermometer OS523E und OS524E eignen sich besonders zur berührungslosen Messung sehr hoher Temperaturen von bis zu 2482°C.
Der Emissionsfaktor kann in Schritten von 0,01 eingestellt werden, um die Temperatur an den verschiedensten Oberflächen zu messen.

Die OS523E und OS524E verfügen über einen integrierten, patentierten Lasermarker.
Der Lasermarker kann zwischen Kreis und Punktmarkierung umgeschaltet werden, um entweder die Messfläche als Kreis auf dem Messobjekt anzuzeichnen oder deren Mitte mit einem Punkt zu markieren.

Das für OMEGA entwickelte zweizeilige Display zeigt neben der aktuellen Temperatur auch die Max.- oder Min.-Temperatur sowie Mittelwert oder Temperaturdifferenz gleichzeitig an. Durch die Hintergrundbeleuchtung bleibt die Anzeige auch unter ungünstigen Lichtverhältnissen gut ablesbar.

Modellübersicht

Modellnummer 

OS523E-1 OS523E-2 OS523E-3  OS524E
Genauigkeit ±1% der Anzeige oder 2°C (der größere Wert gilt)
Bereich -18 bis 1370°C -18 bis 1370°C -18 bis 1370°C 538 bis 2482°C
Emissionsfaktor Einstellbar
2-zeilige beleuchtete Anzeige Standard
Verhältnis Entfernung/Messfleck 30:1 60:1 9 mm bei 61 cm 110:1
Temperaturdifferenz Standard
Min./Max.-Temperatur Standard
Mittlere Temperatur Standard
Hi-Alarm Standard
Lo-Alarm Standard
Summer und Alarmsymbol Standard
Umgebungstemperatur-
Kompensation
Standard
Analogausgang 1 mV/Grad 1 mV/Grad 1 mV/Grad 0,5 mV/Grad
RS232-Schnittstelle Standard
Datenlogger-Software Standard
Druckerausgang Standard
Datenaufzeichnung Standard
Laservisier (integriert) Punkt/Kreis Punkt/Kreis Punkt Punkt/Kreis
Dauerbetriebsschalter Standard
Halten des letzten Messwerts Standard
Zielfernrohr Option -SC
 

Zubehör

TRIPOD
Leichtes Stativ
HH-DM
Vor Ort installierbarer, abnehmbarer Entfernungsmesser
OS523E mit Zielfernrohr (Option -SC) 
Das Zielfernrohr wird im Werk installiert und justiert. Es kann nicht nachgerüstet werden.
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Zubehör
OS520-ADAPTOR-220V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Steckernetzteil, 220 V AC
OS520-RCC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Hartschalenkoffer für OS523E und OS524E, standard
OS520-SC-RCC
€51,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Hartschalenkoffer für OS523E und OS524E, groß
OM-3000-SC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Tragetasche (Ersatz)
CAL-3-IR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NIST-rückführbare Kalibrierung
TRIPOD
€45,78
Lieferzeit: 1 Woche
 
Leichtes Stativ mit Tragetasche
HH-DM
€117,95
Lieferzeit: ab Lager
 
Entfernungsmesser mit Montagehalterung
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Das Zielfernrohr wird im Werk installiert und justiert. Es ist nicht vor Ort nachrüstbar.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.