Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OS543

OS543 Infrarot-Thermometer | OS543

OS543 Infrarot-Thermometer

  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung
  • Kreis/Punkt-Laser (OS543)
  • Automatische Abschaltung
  • °C/°F umschaltbar
  • Sichtfeld: Modell OS543: 10:1
  • Haltefunktion für Anzeige
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OS543 ist ein kostengünstiger Infrarot-Thermometer, der sich ideal für Schulung, Fortbildung und Labor eignet. Einige Anwendungsbeispiele aus dem industriellen Bereich sind die Wartung von Dieselmotoren, elektrische Anlagen, Temperaturmessung von Farbe und Trockner im Siebdruck, Überwachung der Kühlkette und andere Prozessmessungen. Das Laservisier zeichnet genau an, was oder wo gemessen wird.

Punkt-/Kreis-Laser

Der OS543 verfügt über einen integrierten, patentierten Lasermarker.
Der Lasermarker kann zwischen Kreis und Punktmarkierung umgeschaltet werden, um entweder die Messfläche als Kreis auf dem Messobjekt anzuzeichnen oder deren Mitte mit einem Punkt zu markieren.

OS542, OS543 Infrarot-Thermometer

OS543 Infrarot-Thermometer Modellübersicht

Modellnummer 

OS542 (nicht mehr verfügbar) OS543
Anzeige 4-stelliges LCD-Display (Hintergrundbeleuchtung)
Sichtfeld 12:1 10:1
Zielanzeige Kreis- oder Punktlaser, umschaltbar
Emissionsfaktor 0,98 (fest eingestellt) 0,95 (fest eingestellt)
Abschaltung Automatisch nach 10 bis 15 Sekunden
Temperaturbereich -20 bis 500°C -30 bis 550°C
Genauigkeit ±2°C oder ±2% der Anzeige
Auflösung 0,1°C 0,5°C
Wiederholbarkeit ±1% der Messwerts oder ±1°C
Lagerbedingungen -10 bis 60°C, 0 bis 75% r. F.
Betriebsumgebung 0 bis 40°C 
10 bis 90% r.F.
0 bis 50°C 
10 bis 75% r.F.
Ansprechzeit 0,5 Sekunde
Batterie 9 V Alkalizelle (beiliegend)
Betriebsdauer der Batterie Ca. 9 Stunden
Abmessungen 160 × 115 × 36 mm 148 × 105 × 42 mm
Gewicht 180 g
Spektralbereich 6 bis 14 µ
 

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS543
140,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Infrarot-Thermometer, Sichtfeld 10:1
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.