Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hand-Infrarot-Thermometer

OS643

Infrarot-Thermometer OS643 | OS643

Infrarot-Thermometer OS643

1 year warranty
  • ******************************************************
  • Gerät wird nicht mehr hergestellt.
  • ******************************************************

Beschreibung

Das OS643 ist ein kostengünstiges Hand-Temperaturmessgerät für den Batteriebetrieb, das die Temperatur mittels Infrarot-Technologie kontaktlos misst. Zur Weiterverarbeitung steht ein Analogausgang mit 1 mV/°C zur Verfügung. Die Modellreihe OS643-LS verfügt zusätzlich zum Analogausgang über einen integrierten Lasermarker.

Das OS643 ist extrem einfach zu bedienen. Richten Sie es lediglich auf das gewünschte Objekt, betätigen Sie die Taste “MEAS”, und die Temperatur wird sofort gemessen. Nach dem Loslassen der Taste wird der Messwert für einige Sekunden gehalten und wird weiterhin auf Analogausgang und Display ausgegeben. Der Emissionsfaktor ist fest auf einen Wert von 0,95 eingestellt, der sich für die meisten Oberflächen eignet.

Modell OS643-LS verfügt über einen integrierten Lasermarker, mit dem die Messfläche präzise erfasst wird. Die Elektronik wird durch ein robustes Varox-Gehäuse geschützt, das auch einen Sturz übersteht.

Abgerundet wird die OS643-Serie durch Modelle mit einem erweitertem Temperaturbereich von -20 bis 400°C (OS643E und OS643E-LS) und einstellbarem Emissionsfaktor sowie ein Modell mit Anschluss für Thermoelemente Typ K (OS643W).

Eine automatische Abschaltung hilft, die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Alle OS643-Thermometer werden komplett mit Batterien, Tragetasche und Bedienungsanleitung geliefert.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS643W
167,41
Lieferzeit: 1 Woche
 
Infrarottemperatur-Handmessgerät, Ausgang 1 mV/°, Typ K Messeingang
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Alle OS643-Thermometer werden komplett mit Batterien, Tragetasche und Bedienungsanleitung geliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.