Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Fixed Mount Industrial Infrared Sensors. OEM Style and NEMA Systems. Voltage, Current and Thermocouple Outputs  - Discontinued

OS65 Series

 | OS65 Series

2 year warranty CE
  • J or K Thermocouple, Milliamp, Millivolt, or Voltage Output
  • Choice of Optics, 3:1, 7:1, 15:1 or 24:1
  • Fast 300 msec Response Time
  • Safe and Easy to Install
  • Standard Sensor Withstands Ambient Temperatures up to 85°C (185°F)
  • ±1% Accuracy
  • Laser Sighting Available
  • Economical
  • Available as OEM Style Unit or Complete NEMA-4 System
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OS65 series has been discontinued. Please see the OS550A Series as a possible alternative or contact our Temperature Engineering department.

Non-contact temperature measurement has never been simpler or less expensive. OMEGA’s new OS65 Series of fixed mount infrared radiation thermometers rapidly and accurately measure the temperature of moving, inaccessible or fragile targets.

Ideal for OEM applications, OS65-BB Series units include only the infrared sensing head, 15' interconnecting cable and electronics card (no electronics enclosure is supplied).

For those applications requiring a complete system, the OS65 Series is also supplied as a complete NEMA-4 system, which includes the infrared sensing head, OS65-RAB mounting bracket, OS65-MN mounting nut, 15 foot interconnecting cable and electronics card housed in a NEMA-4 (IEC529, IP66) enclosure.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS65 Models
OS65-V-R7-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/500F NOCE
OS65-V-R4-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
OS65-V-R4-1-RS2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR
OS65-V-R4-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3:1FOV IR,0-5V OUT,0/125C NOCE
OS65-V-R2-4-RS4-CE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR CE
OS65-MV-R12-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24:1 FOV IR,MV OUT,0/500C NOCE
OS65-MA1-R6-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24:1FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-MA1-R4-4-OS-NIST-CE
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR W/NIST CE
OS65-MA1-R4-3-RS4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR
OS65-MA1-R4-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-MA1-R3-1-C100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
BAREBONES IR W/100 CABLE
OS65-MA1-R11-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3:1 FOV IR,4-20MA OUT, NOCE
OS65-K-R5-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
OS65-K-R4-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24:1 FOV IR,K OUT,0/125C NOCE
OS65-K-R3-3-C50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR W/50 FT CABLE
OS65-J-R4-1-BB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3:1 FOV IR, J OUT, 0/125C NOCE
OS65-J-R3-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1 FOV IR,J OUT,0/250F NOCE
OS65-J-R3-1-OS-NIST
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IR W/NIST CERT
OS65-J-R2-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1 FOV IR,JOUT,-57/125C NOCE
Bare Bones Models
OS65-V-R7-3-BB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1 FOV IR,0-5V OUT NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-RS2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
BARE BONES I/R W/RS232C NOCE
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
OS65-MA1-R3-4-BB-C50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
BAREBONES IR W/50 CABLE
OS65-MA1-R2-3-BB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1 FOV,4-20MA OUT, NOCE
OS65-K-R8-3-BB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
15:1 FOV IR, K OUT,0/250C NOCE
OS65-K-R5-2-BB
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
7:1 FOV IR,K OUT,-70/500F NOCE
Accessories
OS65-NEMA4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
NEMA 4 ENCLOSURE NOCE
OS65-MN
€51,40
Lieferzeit: 10 Wochen
 
MOUNTING NUTS
OS65-CC4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4 CHANNEL CARD CAGE NOCE
OS65-AWC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
WATER COLLED JACKET
OS65-APC
€145,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
AIR PURGE COLLAR
OS65-APC
€145,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
AIR PURGE COLLAR
OS65-AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE
OS65-AC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
110/220 VAC ADAPTER NOCE
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Output Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
MV für 1 mV/deg. output
MA1 für 4-20 mA output
MA2 für 0-20 mA output
V für 0-5 Vdc output

(2) Temperature Range Code Wählen Sie:
-R1 für -70 to 250°F
-R2 für -57 to 125°C
-R3 für 0 to 250°F
-R4 für 0 to 125°C
-R5 für -70 to 500°F
-R6 für -57 to 250°C
-R7 für 0 to 500°F
-R8 für 0 to 500°F
-R9 für -70 to 1000°F
-R10 für -57 to 500°C
-R11 für 0 to 1000°F
-R12 für 0 to 500°C

(3) Optics Code Wählen Sie:
-1 für 3 to 1 ratio
-2 für 7 to 1 ratio
-3 für 15 to 1 ratio
-4 für 24 to 1 ratio
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.