Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarot-Thermometer mit Doppellaser

OS758-LS

Infrarot-Thermometer mit Doppellaser und Thermoelement K | OS758-LS

Infrarot-Thermometer mit Doppellaser und Thermoelement K

  • Großer Messbereich: Infrarot bis zu 1600°C (2912°F)
  • Zwei Laserpunkte für den Zielmessfleck
  • Kleiner Messfleck bei großer Entfernung (Verhältnis 1:60)
  • Hi/Lo-Temperaturalarm
  • Farbige Balkengrafik als Temperaturanzeige in der Max./Min.-Betriebsart
  • Ausgangsschnittstelle: SPI, USB, SD-Karte
    Robustes Design, bruchsicher bis 1 m
  • Eingang für Thermoelement Typ K
  • Anwendungen: Industrielle Anwendungen, Gebäudewartung, Labor/F&E
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


OS758
Das tragbare Infrarot-Thermometer OS758-LS dient zur kontaktlosen Temperaturmessung über einen großen Messbereich. Die wichtigsten Merkmale des OS758-LS sind ein einstellbarer Emissionsfaktor, Farb-LCD mit Hintergrundbeleuchtung, Verhältnis Entfernung zu Messfleck von 60:1, Hi/Lo-Temperaturalarm, Max./Min./Mittel/Differenz und Datenaufzeichnung. Außerdem ist das Gerät mit einem Steckplatz für eine microSD-Karte ausgestattet. Eine SD-Karte ist im Lieferumfang enthalten.
Mit seinem robusten Gehäuse und dem ergonomischen Griff mit Gummistoßschutz übersteht das OS758-LS einen Fall aus 1 m Höhe unbeschadet. Für kontaktierende Messungen ist ein Eingang für Thermoelement Typ vorhanden, der häufig zum prüfen des Emissionsfaktors gewünscht ist.

Technische Daten
Messbereich: -35 bis 1600°C
Genauigkeit (Tamb = 23 ± 3°C):
    T = -35 bis 0°C: ±(2°C+0,05/°C)
    T = 0 bis 1600°C: ±2% des Messwerts, mindestens jedoch ±2°C
Emissionsfaktor: 0,95 Grundeinstellung, einstellbar von 0,1 bis 1 in Schritten von 0,01
Auflösung: 0,1°C/0,1°F von -83,2 bis 999,9 (°C/°F), außerhalb dieses Bereichs 1°C/1°F
Spektralbereich: 8 bis 14 µm
Ansprechzeit (90%): 1 sek
Verhältnis Entfernung zu Messfleck: 60:1 (bei 90% Energie)
Betriebsarten: Echtzeit, Max./Min./Mittel/Differenz, Sperren, Hi/Lo-Temperaturalarm
Interner Speicher: 24 Speicherplätze mit Temperatur und Emissionsfaktor
Externer Speicher: Unterstützt microSD-Karten bis 8 GB
Betriebsdauer der Batterie: Typische Dauer: 14 Stunden, Minimum 10 Stunden Dauerbetrieb (Alkali-Zellen, mit Laser und Beleuchtung)
Abmessungen: 203 H x 176 B x 58 T mm
Gewicht: ca. 400 g (einschließlich Batterien) (2 x AA)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS758-LS
676,65
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Infrarot-Thermometer, 60:1, mit Laser, Thermoelement Typ K, 24 Speicherplätze, SD-Karte
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit CD, USB-Kabel, SD-Karte, 1 Thermoelement Typ K, schwarzem Gerätekoffer, 2 Batterien Größe AA, und Bedienungsanleitung.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.