Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

-50 to 1550°C, 30:1 High Performance Infrared Thermometer

OS836-Series

Omega´s Industrial High Performance Infrared Pyrometer Series
 | OS836-Series

432,11 OS-836-301

1 year warranty CE
  • -50 to 1550°C (-58 to 2822°F) temperature range
  • 30:1 Field of View
  • Adjustable Emissivity: 0.10 to 1.00
  • <250 ms response time
  • High/Low Temperature Alarm
  • Min/Max/Avg/Diff readings
  • K-type Thermocouple Input
  • Auto power off feature
  • Dual Laser sighting for accurate targeting
  • Get started with the quick start guide!
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OS836-Series high performance infrared thermometer boasts 30 to 1 field of view, -50 to 1550℃ temperature range and ±2% accuracy above 0℃. This series device is great for non-contact measurement of surfaces that are far away and very high temperatures. The OS836-Series also has dual laser sighting to accurately target the targeted measurement area. This unit comes standard with a K-type thermocouple. Great for applications such as molten metals, asphalt, oil, rubber, concrete and many more. The 30:1 field of view, or distance to spot ratio, allows for precise measurement even from a larger distance.


Accuracy Chart
Device Accuracy = 1.5% rdg ±2℃ (3.6℉), 0-500℃;
2% rdg ±2℃(3.6℉), above 500℃
Target Temperature Upper Limit Reading Lower Limit Reading
5℃ 7.1℃ 2.9℃
100℃ 103.5℃ 96.5℃
150℃ 154.3℃ 145.8℃
700℃ 716℃ 684℃
1200℃ 1226℃ 1174℃
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS-836-301
432,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
-50 to 1550°C, 30:1 FOV, Infrared Thermometer
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.