Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display

OSAE-SERIES

Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display | OSAE-SERIES

315,71 OS-AE11-201

1 year warranty CE
  • Easily see temperature with 6 digit backlit LCD display
  • Simultaneous analog and digital outputs
  • Rated IP 65 (NEMA-4) for protection against dust and water projected from a nozzle
  • Adjustable emissivity for different surface measurments
  • Free OMEGAonline Software
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OS-AE11 is an infrared temperature sensor with a built-in 6 digit backlit LCD display, simultaneous analog/digital outputs and free OMEGAonline software. The electronics are protected by a rugged IP65/NEMA 4 aluminium alloy housing for protection against dust and water projected from a nozzle.

The OS-AE11 has adjustable emmissity to measure the temperature of different surfaces such as iron and steel, marble, asphalt and more. The sensor also has an optional bracket accessories for easy installation.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS-AE11-201
315,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Compact Fixed IR Sensor with Adjustable Emissivity and Display
Accessories
OS-CONV-C5
33,45
Lieferzeit: 6 Wochen
 
5 Meter TTL cable for OSAE and OSHFV IR sensors
OS-CONV-TTL/USB
74,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
TTL to USB converter for OSAE and OSHFV IR sensors
OS-FMB
36,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fixed Mounting Bracket
OS-AMB
87,14
Lieferzeit: 1 Woche
 
Adjustable Mounting Bracket
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download OSAE Series Manual
Download OSAE Series Manual

Software:

Download OSAE-Series Software
Download OSAE-Series Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.