Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen

OSAT

Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen | OSAT

  • Geeignet für Ex-Bereiche der Zonen 0, 1 und 2 (Gas) und Zonen 20, 21 und 22 (Staub), mit passendem eigensicheren Trennwandler
  • Temperaturbereich -20 bis 1000°C
  • Zweileiter-Ausgang 4 – 20 mA DC
  • Skalierbarer Ausgang und einstellbare Emissionsfaktor-Einstellung über USB-Adapter (Option)
  • Schnelle Ansprechzeit und hohe Stabilität
  • Edelstahlgehäuse – ideal für Offshore-Anwendungen
  • Schutzart IP65
  • Mit Kabel bis 25 m Länge
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Allgemeine technische Daten

Ausgangssignal: 4 bis 20 mA
Maximale Temperaturspanne: 1000°C
Minimale Temperaturspanne: 100°C
Sichtfeld: Einzelheiten siehe Bestelltabelle auf der nächsten Seite
Genauigkeit: ±1°C oder 1%, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Wiederholbarkeit: ±0,5°C oder 0,5%, je nachdem, welcher Wert größer ist.
Einstellbereich des Emissionsfaktors: 0,20 bis 1,00 (Voreinstellung: 0,95)
Einstellung des Emissionsfaktors: Über die USB-Schnittstelle. Ansprechzeit, t90: 240 ms (für 90% des endgültigen Werts)
Spektralbereich: 8 bis 14 µm
Betriebsspannung: 12 bis 24 V DC, ±5%
Maximaler Strom: 25 mA
Gehäuse: Edelstahl 316
Abmessungen: ø x L: 20 x 150 mm
Montage: Gewinde M20 x 1,5 mm, Länge 46 mm, mit zwei Befestigungsmuttern
Kabellänge: Standard: 5, 10 oder 25 m (andere Längen auf Anfrage)
Gewicht: 475 g, mit 5 m Kabel
Umgebungsbedingungen
Schutzart: IP65 (NEMA-4)
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb: 0 bis 70°C
Relative Feuchte: Maximal 95%, nicht kondensierend

EX-BEREICH-KLASSIFIZIERUNG
ATEX-Klassifizierung: Ex II 1 GD
IECEx-Klassifizierung (Gas): Ex ia IIC T4 Ga
IECEx Klassifizierung (Staub): Ex ia IIIC T135°C IP65 Da
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C ≤ Ta ≤ 70°C
Max. DC-Eingangsspannung: Ui = 28 V
Max. Eingangsstrom: Ii = 93 mA
Max. Eingangsspannung: Pi = 650 mW
Max. innere Kapazität: Ci = 8 nF
Max. innere Induktivität: Li = 0 mH
ATEX-Zertifikatsnummer: CML 14ATEX2079
IECEx-Zertifikatsnummer: IECEx CML 14.0032
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Modelle mit Sichtfeld 15:1
OSAT-151-LT-C-05
862,79
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Eigensicherer IR-Temperaturtransmitter mit Sichtfeld 15:1, Bereich -20 bis 100°C, 5 m Kabel
OSAT-151-MT-C-05
831,93
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Eigensicherer IR-Temperaturtransmitter mit Sichtfeld 15:1, Bereich 0 bis 250°C, 5 m Kabel
OSAT-151-HT-C-05
808,11
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Eigensicherer IR-Temperaturtransmitter mit Sichtfeld 15:1, Bereich 0 bis 500°C, 5 m Kabel
OSAT-151-XT-C-05
779,18
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Eigensicherer IR-Temperaturtransmitter mit Sichtfeld 15:1, Bereich 0 bis 1000°C, 5 m Kabel
Zubehör
OSUSB-FBL
€20,57
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Feststehende Halterung (um 1 Achse drehbar)
OSUSB-ABL
€29,73
Lieferzeit: 1 Woche
 
Einstellbare Halterung (um 2 Achsen drehbar)
OSAT-210-APM
€66,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Luftspülaufsatz
OSAT-210-USB
€226,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
USB-Adapter und Konfigurationssoftware
Für Modelle mit anderen Sichtfeldern siehe Modellkonfigurator unten
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Zur Bestellung mit UKAS-Kalibrierzertifikat mit 3 Temperaturpunkten ergänzen Sie die Modellnummer um „-CALCERTA“, Aufpreis bitte anfragen. Bei Bestellung mit kundenspezifischem Bereich (Option) den gewünschten Bereich im Bestelltext angeben.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Sichtfeld Wählen Sie:
211 für Sichtfeld 2 für 1
151 für Sichtfeld 15 für 1
301 für Sichtfeld 30 für 1
801 für Nahbereichs-Messfleck 5 mm bei 100 mm

(2) Temperaturbereich Wählen Sie:
LT für -20 bis 100°C
MT für 0 bis 250°C
HT für 0 bis 500°C
XT für 0 bis 1000°C
ST für Kundenspezifisch (innerhalb -20°C und 1000°C)

(3) Kabellänge Wählen Sie:
05 für 5 m
10 für 10 m
25 für 25 m
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.