Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Direkt anschließbar an Geräte für Thermoelement Typ K
Temperaturbereich -18 bis 538°C
Einstellbarer Emissionsfaktor von 0,1 bis 1,0
Patentierter, umschaltbarer Kreis-/Punkt-Laser
Kompaktes Gerät mit Batteriebetrieb
Beschreibung
Bitte beachten: Der Vertrieb des OSM101 wurde eingestellt. Eine mögliche Alternative bietet die OS36 Serie. Bitte wenden Sie sich an unsere Verkaufabteilung, um mehr zu erfahren.
Das preiswerte Infrarot-Thermometer OSM101 mit Thermoelement-Ausgang ist ein kompaktes, tragbares Gerät, das die Temperatur kontaktlos misst und als Thermoelement-Signal Typ K ausgibt.
Der integrierte Kreis-/Punkt-Laser erlaubt eine einfache Erfassung des Messobjekts.
Das OSM101 verfügt über einen integrierten, patentierten Lasermarker. Der Lasermarker kann zwischen Kreis und
Punktmarkierung umgeschaltet werden, um entweder die Messfläche als Kreis auf dem Messobjekt anzuzeichnen oder deren Mitte mit einem Punkt zu markieren.
Ausgangsanschluss: Universal-Buchse für Steckverbinder in Miniatur- und Standardgröße, Typ K
Technische Daten
• Temperaturbereich: -18 bis 538°C
• Optik: 6:1 (Entfernung/Messfleck)
• Ansprechzeit: 150 msek (0 bis 63% des Endwerts)
• Emissionsfaktor: von 0,1 bis 1,00
• Analogausgang: Thermoelement Typ K (kompensiert)
• Ausgangsanschluss: Universal-Buchse für Steckverbinder in Miniatur- und Standardgröße, Typ K
• Spannungsversorgung: Lithium-Batterie, 3,5 V (AA), 1900 mAh
• Umgebungsbedingungen: 0 bis 50°C, unter 95% r. F. (nicht kondensierend)
• Abmessungen: 2,5 × 5 × 10 cm (H × B × T)
• Gewicht: 100 g
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: Zum Lieferumfang gehören ein Anschlusskabel Typ K, eine Lithium-Batterie und ein Handbuch mit Emissionsfaktor-Tabelle.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.