Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Thermoelement-Steckverbinder in Standardgröße mit Rundkontakten Mit integrierter Kabelschelle und Zugentlastung

OSTW-CC

Thermoelement-Steckverbinder mit Kabelschelle für 180°C | OSTW-CC

Thermoelement-Steckverbinder mit Kabelschelle für 180°C

  • Integrierte Abdeckung, Zugentlastung und Kabelschelle
  • Unverlierbare Schrauben mit Kombikopf
  • Geeignet für: Litze, Volldraht, verdrillte und abgeschirmte, umflochtene, oder RSC-Thermoelementleitung
  • Kontaktscheiben für einfachen und sicheren Anschluss der Thermoelementleitung
  • Neues Design mit schnelle montierbarer, sicherer Zugentlastung
  • Glasfaserverstärktes Nylon für bis zu 180°C
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Universalbuchse für Standardstecker (Serie OSTW) und Ministecker (Serie SMPW)
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Thermoelement-Steckverbinder der Serie OSTW von OMEGA sind 2-polige Stecker und Buchsen mit Rundkontakten zum Anschluss von Thermoelementsignalen an Geräte wie Temperaturregler oder an Schalttafeln. Sie sind zu allen 2-poligen Thermoelement-Steckern oder -Buchsen in dieser Größe kompatibel. Die Universalbuchse ist für Thermoelement-Steckverbinder in Standard- und Miniaturgröße geeignet.

Mit seinem neuen Design ist der OSTW-CC mit integrierter Kabelschelle ideal zur schnellen und einfachen Verdrahtung von Thermoelementleitungen. Die Abdeckung mit Zugentlastung enthält vier unverlierbare Schrauben, die im Gegensatz zu konventionellen Steckverbindern und Zugentlastungen gegen Herausfallen gesichert sind. Der Stecker wird mit Metallrückplatte, Zugentlastung und Tülle geliefert.

OSTW-CC Buchse und Stecker

OSTW-CC Buchse OSTW-CC Stecker  Metallrückplatte, Zugentlastung und Tülle OSTW-CC Abmessungen

OST-CC-TOOL : Schnelle Montage in 3 Schritten - nur einmal erforderlich

OST-CC-TOOL Schnellmontage-Werkzeug

1. Rückplatte und OSTW-Gehäuse einlegen 2. Thermoelementleitung gerade einführen 3. Schrauben anziehen
 

Mit dem Haltewerkzeug OST-CC-TOOL für OSTW-CC Stecker mit integrierter Kabelschelle lässt sich die Montagezeit für Thermoelementleitung oder Kabel drastisch verkürzen. Diese Kombination ermöglicht es, im Handumdrehen zuverlässige Thermoelementverbindungen herzustellen.

 

 Modellübersicht
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
mit Hohlstiften
Modellnummer
Stecker
mit Stiften aus Vollmaterial
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom-Nickel NickelChrom Nickel  OSTW-CC-KI-M  OSTW-CC-KI-M-S  OSTW-CC-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  OSTW-CC-TI-M  OSTW-CC-TI-M-S  OSTW-CC-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  OSTW-CC-J-M  OSTW-CC-J-M-S  OSTW-CC-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  OSTW-CC-E-M  OSTW-CC-E-M-S  OSTW-CC-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  OSTW-CC-R/SI-M  OSTW-CC-R/SI-M-S  OSTW-CC-R/SI-F
C W/5%Re-W/26%Re Legier. #405 Legier. #426  OSTW-CC-C-M  OSTW-CC-C-M-S  OSTW-CC-C-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  OSTW-CC-U-M  OSTW-CC-U-M-S  OSTW-CC-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  OSTW-CC-NI-M  OSTW-CC-NI-M-S  OSTW-CC-NI-F
Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Die Typen C und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: OSTW-CC-K-M, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stecker mit Hohlstiften
OSTW-CC-KI-M
11,31
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp K, grün, Stecker
OSTW-CC-TI-M
8,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp T, braun, Stecker
OSTW-CC-J-M
10,64
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp J, schwarz, Stecker
OSTW-CC-E-M
10,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp E, violett, Stecker
OSTW-CC-R/SI-M
10,10
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp R/S, orange, Stecker
OSTW-CC-C-M
25,38
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp C, rot, Stecker
OSTW-CC-U-M
8,31
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp U, weiß, Stecker
OSTW-CC-NI-M
9,94
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp N, pink, Stecker
Buchse
OSTW-CC-KI-F
12,46
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp K, grün, Buchse
OSTW-CC-TI-F
9,32
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp T, braun, Buchse
OSTW-CC-J-F
10,88
Lieferzeit: ab Lager
 
J, schwarz, Buchse
OSTW-CC-E-F
10,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp E, violett, Buchse
OSTW-CC-R/SI-F
11,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp R/S, orange, Buchse
OSTW-CC-C-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp C, rot, Buchse
OSTW-CC-U-F
7,86
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp U, weiß, Buchse
OSTW-CC-NI-F
11,58
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW-CC für Thermoelementtyp N, pink, Buchse
Zubehör
OST-CC-TOOL
101,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
Schnellmontage-Werkzeug für OSTW-CC
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Die Typen C und U sind nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Kalibrierung Wählen Sie:
J für Typ J schwarz
KI für Typ K IEC gruen
K für Typ K ANSI gelb
TI für Typ T IEC braun
T für Typ T ANSI blau
E für Typ E violett
C für Typ C rot
R/SI für Typ R/S IEC orange
R/S für Typ R/S ANSI gruen
U für Nicht kompensiert weiss
NI für Typ N IEC pink
N für Typ N ANSI orange

(2) Steckverbinder-Ausfuehrung Wählen Sie:
M für nur Stecker
F für Universal-Buchse
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.