Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Zubehör: Thermoelement-Steckverbinder in Standardgröße mit Rundkontakten, Kabelschellen, Zugentlastung, Gummitülle, Aufcrimpbare Hülsen aus Messing

OSTW-SC, OST-SC, SMP-SC, SWHCL, DX-BRLK, SSRT, MSRT, PCLM, RSACL, SACL, SRB, MRB

OMEGA | Zubehör: Standard-Thermoelement-Steckverbinder mit Rundkontakten | OSTW-SC, OST-SC, SMP-SC, SWHCL, DX-BRLK, SSRT, MSRT, PCLM, RSACL, SACL, SRB, MRB

11,55 OSTW-SC-J

  • Aufcrimpbare Hülsen
  • Kabel-Caddy
  • Verschraubungen
  • Zugentlastung/Knickschutz
  • Metall-Kabelschelle Typ PCLM
    Integrierte Kabelschelle OSTW-CC
  • Integrierte Kabelschelle OSTW-CC-125 für bis zu 1/8"
  • Integrierte Kabelschelle OSTW-CC-250 für bis zu 1/4" BX
  • Sicherungs-Clips
  • Tafeleinbausatz, rund
  • IP65 Gummischutz
  • Gummitüllen
  • Schnellmontage-Werkzeug
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Verbesserte Ausführung der Kabelschellen:
Wenn die Zugentlastung für viele Steckverbinder gefordert ist, ist die PCLM Metall-Kabelschelle durch die kleinen losen Teile unter Umständen unpraktisch. Basierend auf Kundenfeedback und aktuellen Anforderungen in der Automationspraxis bieten wir nun auch eine verbesserte Ausführung von Kabelschellen.

Die OSTW-CC Kabelschelle verkürzt die Montagedauer um 2/3 und hat nur noch unverlierbare Schrauben. Durch die niedrigen Kosten ermöglichen die OSTW-CC zudem eine wirtschaftliche Lösung, wenn die Zugentlastung sichergestellt werden muss. Die OSTW-CC-( )-125 Abdeckung mit integrierter Kabelschelle ist farbkodiert für alle Thermoelement-Typen verfügbar. Die 5-Stück-Packung enthält alle Teile zum direkten Austausch einer PCLM-Baugruppe. Die Ausführung -250- ist für Kabelschellen bis zu Größe 1/4" BX. OEM Ausführungen und größere Mengen bitte anfragen.

Die Abbildung unten zeigt die schnelle Montage mit dem Werkzeug OST-CC-TOOL. Der OST Steckverbinder und die CC Zugentlastung werden mit diesem Werkzeug sicher gehalten. So ermöglicht das Haltewerkzeug im Handumdrehen zuverlässige Thermoelementverbindungen, da Steckverbinder und Zugentlastung ohne lose Komponenten und ohne Drehen frei zugänglich sind.

Ein ausführliche Beschreibung des Steckverbinders OSTW-CC-( )-( ) mit integrierter Kabelschelle zur Zugentlastung finden Sie hier.
Schnelle Montage mit dem Werkzeug OST-CC-TOOL

Kabel-Caddy (Spulenkörper)
Modellnr.Passende Stecker
OSTW-SC-(*)USTW, OSTW, OST, HST, HSTW
GST-SC-(*)GST
*Thermoelement-Typ angeben: J, K, T, E, R/S, N oder U (nicht kompensiert)

Zweiteilige Verschraubung
Modellnr.Passende Stecker
DX-BRLK-(*)USTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
*Fühlerdurchmesser angeben: 116 = 1/16", 18 = 1/8", 316 = 3/16", 14 = 1/4"

Verschraubung
Modellnr.Passende Stecker
X-BRLK-(*)USTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST
*Fühlerdurchmesser angeben: 116 = 1/16", 18 = 1/8", 316 = 3/16", 14 = 1/4"

Standard-Zugentlastung/Knickschutz
Modellnr.Passende Stecker
SSRT-316-(*)OST, OSTW, HST, HSTW, UST, USTW, OGP,
OTP, GST, HGST, DTC
SSRT-18-(*)
SSRT-332-(*)
*Gewünschte Menge angeben: 5 = 5 Stück, 10 = 10 Stück, 50 = 50 Stück, 100 = 100 Stück
Bitte Leitungsdurchmesser beachten: 316 = 3/16" (4,7 mm), 18 = 1/8" (3 mm), 332 = 3/32" (2,4 mm)

Kabelschellen
Modellnr.Passende Stecker
PCLMUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
PCLM-DTCDTC
PCLM-GSTGST, HGST

Kabelschellen mit Ferritkern
Modellnr.Passende Stecker
PCLM-FTOST, OSTW, HST, HSTW, OGP, HGST, GST, OTP

Sicherungs-Clips
Modellnr.Passende Stecker
SFCLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, OTP, GST, HST, HSTW, HGST

Tafeleinbausatz, rund
Modellnr.Passende Stecker
RSACLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST

Tafeleinbausatz
Modellnr.Passende Stecker
SACLUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, GST, HST, HSTW, HGST

IP65 Gummischutz
Modellnr.Passende Stecker
SRBUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW
SRBSUSTW, OSTW, UST, OST, OGP, HST, HSTW


Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Schnellmontage-Werkzeug für OSTW-CC mit integrierter Kabelschelle
OST-CC-TOOL
113,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
Haltewerkzeug für Gehäuse und Kabelschelle zur Schnellmontage von Steckverbindern der Serie OST
Abdeckung mit integrierter Kabelschelle für Steckverbinder Typ OST und OSTW
Packung mit je 5 Stück : Abdeckung/Kabelschelle, Rückplatte, unverlierbare Schrauben, Gummitülle zur Zugentlastung
OSTW-CC-K-125
33,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Abdeckung/Kabelschelle, Rückplatte für Durchmesser 1/8", (5/Pck) Typ K
OSTW-CC-T-125
33,40
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Abdeckung/Kabelschelle, Rückplatte für Durchmesser 1/8", (5/Pck) Typ T
Kabel-Caddy (Spulenkörper)
Weitere Informationen finden Sie im Modellkonfigurator weiter unten.
OSTW-SC-J
11,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabel-Caddy für Steckverbinder Typ OSTW (4/Pck), farbkodiert für Typ J
GST-SC-E
12,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Kabel-Caddy für Steckverbinder Typ GST (4/Pck), farbkodiert für Typ E
Zweiteilige Verschraubung
DX-BRLK-316
17,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Zweiteilige Verschraubung für Fühlerdurchmesser 3/16"
DX-BRLK-14
17,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Zweiteilige Verschraubung für Fühlerdurchmesser 1/4"
Verschraubungen
X-BRLK-116
11,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Verschraubung für Fühlerdurchmesser 1/16"
X-BRLK-18
10,71
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Verschraubung für Fühlerdurchmesser 1/8"
Zugentlastung/Knickschutz
SSRT-18-50
6,44
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Standard-Zugentlastungs-Schlauch für 1/8", Packung mit 50 Stück
SSRT-316-50
7,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Zugentlastungs-Schlauch für 3/16", Packung mit 50 Stück
Kabelschellen
PCLM
2,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabelschelle
PCLM-DTC
3,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabelschelle
Kabelschellen mit Ferritkern
PCLM-FT
21,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kabelschelle mit Ferritkern für OST
Sicherungs-Clips
SFCL
4,20
Lieferzeit: ab Lager
 
Sicherungs-Clips (10/Pck)
Tafeleinbausatz, rund
RSACL
6,07
Lieferzeit: ab Lager
 
Tafeleinbausatz, rund
Tafeleinbausatz
SACL
4,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Tafeleinbausatz
IP65 Gummischutz
SRB
3,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
Gummischutz für Steckverbinder OST und OGP
SRBS
4,47
Lieferzeit: ab Lager
 
Gummischutz für Steckverbinder OST, für hohe Temperatur, grau
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Kabel-Caddy (s. Tabelle oben) Wählen Sie:
OSTW-SC- für Kabel-Caddy (Spulenkörper)
GST-SC- für Kabel-Caddy (Spulenkörper)

(2) Thermoelement-Typ Wählen Sie:
J für Thermoelemet-Typ J
K für Thermoelemet-Typ K
T für Thermoelemet-Typ T
E für Thermoelemet-Typ E
R/S für Thermoelemet-Typ R oder S
N für Thermoelemet-Typ N
U für Thermoelemet-Typ U
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.