Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster

OSTW

OSTW Standard-Steckverbinder und Universal-Buchse mit Beschriftungsfenster | OSTW

  • Universal-Buchse für Stecker in Miniatur- und Standardgröße
  • Für Litze oder Volldraht bis 1,6 mm Durchmesser
  • Glasfaserverstärktes Nylon für bis zu 180°C
  • Stecker in Hohlstiftkonstruktion oder aus Vollmaterial
  • Unverlierbare Schrauben
  • Lieferbar in ANSI- oder IEC-Farben
  • Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld
  • Reichhaltiges Zubehör
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die OSTW Stecker sind kompatibel zu allen Standardsteckern von OMEGA.

Einfache und schnelle Verdrahtung durch Silikon-Zugentlastung, internen Trennsteg und Klemmscheiben für guten Kontakt.

Einfache und schnelle Verdrahtung

Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld mit unverlierbaren Schrauben

Abnehmbares/umdrehbares Beschriftungsfeld

Universal-Buchse für Stecker in Miniatur- und Standardgröße

Universalbuchse

 Modellübersicht OSTW
Typ-
Kode

Mit Stecker 
benutztes
Thermoelement
Im Stecker verwendete
Kompensationsleitung
Modellnummer
Stecker
mit
Hohlstiften
Modellnummer
Stecker
mit Stiften aus
Vollmaterial
Modellnummer
Buchse
+
K NickelChrom-Nickel NickelChrom Nickel  OSTW-KI-M  OSTW-KI-M-S  OSTW-KI-F
T Kupfer-Konstantan Kupfer Konstantan  OSTW-TI-M  OSTW-TI-M-S  OSTW-TI-F
J Eisen-Konstantan Eisen Konstantan  OSTW-J-M  OSTW-J-M-S  OSTW-J-F
E NickelChrom-Konstantan NickelChrom Konstantan  OSTW-E-M  OSTW-E-M-S  OSTW-E-F
R/S Pt/13%Rh-Pt Kupfer Legier.#11  OSTW-R/SI-M  OSTW-R/SI-M-S  OSTW-R/SI-F
U Nicht kompensiert Kupfer Kupfer  OSTW-U-M  OSTW-U-M-S  OSTW-U-F
N Nicrosil-Nisil Nicrosil Nisil  OSTW-NI-M  OSTW-NI-M-S  OSTW-NI-F
Für zusätzlichen EMV-Schutz durch Ferritkern bitte Zubehör PCLM-(*)-FT bestellen.

Anmerkungen:
Typ U (nicht kompensierte) Stecker werden mit Thermoelementen Typ B verwendet (Pt/6%Rh-Pt/30%Rh).
In der Tabelle sind die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Ausnahme: Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich, deshalb ist kein „I“ erforderlich.
Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar. 
Für eine ANSI-Farbcodierung streichen Sie das Kürzel „I“ (ohne Aufpreis).
Beispiel: OSTW-K-F, Typ K mit ANSI-Farbcode (gelb).
 
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Stecker mit Hohlstiften
OSTW-KI-M
5,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp K, grün, Stecker
OSTW-TI-M
5,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp T, braun, Stecker
OSTW-J-M
5,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp J, schwarz, Stecker
OSTW-E-M
5,26
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp E, violett, Stecker
OSTW-R/SI-M
4,99
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp R/S, orange, Stecker
OSTW-U-M
4,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp U, weiß, Stecker
OSTW-NI-M
5,26
Lieferzeit: ab Lager
 
Standard-Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp N, pink, Stecker
Universal-Buchse für Miniatur- und Standardstecker
OSTW-KI-F
7,48
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp K, grün, Universal-Buchse
OSTW-TI-F
7,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp T, braun, Universal-Buchse
OSTW-J-F
7,48
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp J, schwarz, Universal-Buchse
OSTW-E-F
7,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp E, violett, Universal-Buchse
OSTW-R/SI-F
7,48
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp R/S, orange, Universal-Buchse
OSTW-U-F
7,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp U, weiß, Universal-Buchse
OSTW-NI-F
7,48
Lieferzeit: ab Lager
 
Thermoelement-Steckverbinder OSTW für Thermoelementtyp N, pink, Universal-Buchse
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung:
In der Tabelle sind bevorzugt die Modellnummern zur Bestellung mit IEC-Farbcode angegeben.
Bei den Typen J und E ist die Farbe für ANSI und IEC gleich.
Der Typ U ist nur mit ANSI-Farbcode verfügbar.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Kalibrierung Wählen Sie:
J für Typ J schwarz
KI für Typ K IEC gruen
K für Typ K ANSI gelb
TI für Typ T IEC braun
T für Typ T ANSI blau
E für Typ E violett
C für Typ C rot
R/SI für Typ R/S IEC orange
R/S für Typ R/S ANSI gruen
U für Nicht kompensiert weiss
NI für Typ N IEC pink
N für Typ N ANSI orange

(2) Steckverbinder-Ausfuehrung Wählen Sie:
M für nur Stecker
F für Universal-Buchse
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.