Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

1/4 DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise

SW14

Drehschalter SW14 | SW14

Drehschalter SW14

  • Für 1/4 DIN Tafelausschnitte
  • Kontakte vergoldet oder versilbert
  • 2, 3, oder 4 Pole
  • 2 bis 34 Positionen
  • Mit Rundknopf oder Pistolengriff
  • Schaltart unterbrechend oder nicht unterbrechend
Steckverbinder und Einbautafeln - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Zum isothermen Umschalten von Temperaturfühlern mit geringem Übergangswiderstand bietet OMEGA die SW14-Schalterserie mit 1/4 DIN-Maß und vergoldeten oder versilberten Kontakten an.

Beide Ausführungen sind als 2-, 3- oder 4-polige Schalter mit 2 bis 34 Positionen im bruchfesten Kunststoffgehäuse lieferbar. Als Bedienungselemente sind Rundknopf oder Pistolengriff (Option) verfügbar.

Die isotherme Konstruktion des Schalters minimiert die Temperaturunterschiede zwischen den eingehenden und abgehenden Thermoelement-Leitungen. Dies reduziert Signalfehler, die an den Übergängen entstehen. Der niedrige Widerstand der Kontakte erlaubt auch ein Umschalten von temperaturabhängigen Widerständen wie Pt100 oder Thermistoren.

Abmessungen
Rahmen: 96 x 96 mm (1/4 DIN)
Einbautiefe: 2-polig: 63 mm, 3-polig: 82 mm, 4-polig: 101 mm
Tafelausschnitt: 92 mm, rund
Griffhöhe: 28 mm bzw. 67 mm in der Ausführung mit Pistolengriff

Im Lieferumfang enthalten sind Montagematerial, Schablone für den Tafelausschnitt und Bedienungsanleitung.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1/4 DIN Drehschalter für Thermoelement-, Pt100- und Thermistor-Messkreise
SW142-2-B
641,48
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 2, Schaltpositionen: 2, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
SW142-2-M
210,80
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 2, Schaltpositionen: 2, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: nicht unterbrechend
SW143-8-B
255,25
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 3, Schaltpositionen: 8, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
SW143G-8-B
381,08
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 3, Schaltpositionen: 8, Kontakte: vergoldet, Schaltfunktion: unterbrechend
SW144-34-B
485,33
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 4, Schaltpositionen: 34, Kontakte: versilbert, Schaltfunktion: unterbrechend
SW144G-34-M
727,99
Lieferzeit: 13 Wochen
 
1/4 DIN, Anzahl der Pole: 4, Schaltpositionen: 34, Kontakte: vergoldet, Schaltfunktion: nicht unterbrechend
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Schalterausführung Wählen Sie:
SW142 für 1/4 DIN 2-polig versilberte Kontakte
SW143 für 1/4 DIN 3-polig versilberte Kontakte
SW144 für 1/4 DIN 4polig versilberte Kontakte
SW142G für 1/4 DIN 2-polig vergoldete Kontakte
SW143G für 1/4 DIN 3-polig vergoldete Kontakte
SW144G für 1/4 DIN 4-polig vergoldete Kontakte

(2) Anzahl der Schaltpsoitionen Wählen Sie:
2 für 2 Positionen
3 für 3 Positionen
4 für 4 Positionen
5 für 5 Positionen
6 für 6 Positionen
8 für 8 Positionen
9 für 9 Positionen
10 für 10 Positionen
12 für 12 Positionen
14 für 14 Positionen
16 für 16 Positionen
18 für 18 Positionen
20 für 20 Positionen
24 für 24 Positionen
28 für 28 Positionen
30 für 30 Positionen
32 für 32 Positionen
34 für 34 Positionen

(3) Schaltfunktion Wählen Sie:
-B für unterbrechend
-M für nicht unterbrechend

(4) Ausführung des Griffs Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Standard
-PG für Pistolengriff
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.