Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss

OSXL-101

OSXL-101 Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss | OSXL-101

OSXL-101 Wärmebildkamera mit Ethernet-Anschluss

  • Einfach einzusetzen
  • Montagefuß mit Kugelkopf für Bewegungsfreiheit bei der Ausrichtung
  • 2256 Pixel Auflösung
  • Integrierte Alarmfunktionen
  • IP65-geschützt
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Modell OSXL-101 ist eine kompakte IR-Wärmebildkamera mit einem Thermosäulen-Array als Detektor. Der OSXL-101 misst Temperaturen bis 300°C in Echtzeit und generiert ein Wärmebild. Die Ethernet-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit PCs sowie eine problemlose Einbindung in ein lokales Netzwerk.

Wärmebild-Software (im Lieferumfang enthalten)


Bildschirm mit Wärmebildern von 4 Kameras (bis zu 4 Kameras gleichzeitig anschließbar)


Wärmebild einer einzelnen Kamera

Funktionen 

Einzelbildmodus: Die Temperaturdaten werden nach einem Befehl z. B. von einer SPS zeilenweise ausgegeben.
Überwachungsmodus: Die Temperaturdaten werden nach einem Befehl vom PC kontinuierlich ausgegeben.
Konnektivität: Über das lokalen Netzwerk können bis zu 4 Kameras mit dem PC und der Anzeigesoftware verbunden werden, um Wärmebilder, Temperaturmesswerte und Alarme zu überwachen.

Technische Daten

Temperaturbereich: -20 bis 300°C 
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Betriebsfeuchte: 10 bis 80% r.F. (nicht kondensierend)
Temperaturauflösung: 0,5°C
Genauigkeit: ±2% des Messwerts, mindestens jedoch ±3°C (bei einer Umgebungstemperatur von 25°C ±2°C)
Detektor: Thermosäulen-Array, 48 × 47 Pixel
Wellenlänge: Mittenwellenlänge 10 µm
Betrachtungswinkel: 60° × 60°
Radiusauflösung: 21,8 mrad
Frame-Rate: 3 fps (1 fps für Alarmausgang)
Brennweite: Fest
Emissionsfaktor: 0,10 bis 1,00
Ethernet: 10BASE-T/100BASE-TX
Alarm: 2-poliger Schließer/Öffner (potentialfreier Kontaktausgang)
Spannungsversorgung: 9 bis 30 V DC
Leistungsaufnahme: Max. 2 VA bei 12 V DC
Einschaltstrom: Max. 1,3 A bei 12 V DC (der Einschaltstrom sollte bei der Auswahl der Versorgung berücksichtigt werden)
Gehäuse: Polykarbonat (Farbe: schwarz)
Gewicht: Ca. 150 g (Nur Sensor)
Schutz: IP65 (mit dem mitgelieferten Spezialkabel und Stativschraube)
Standards: CE (EN61326 Annex A)



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OSXL-101
2.654,43
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Stationäre Wärmebildkamera
OSXL-100-PE
€549,24
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Edelstahlgehäuse, IP65
OSXL-100-LAN
€113,35
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Netzwerkkabel, 2,5 m (Ersatzteil)
OSXL-100-PAC
€169,32
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Spannungsversorgungs-/Alarmkabel, 2,5 m (Ersatzteil)
OSXL-100-MOUNT
€57,67
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Montagefuß (Ersatzteil)
OSXL-100-PS
€148,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
Netzteil mit 2,5 m Kabel (Ersatzteil)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, Software-CD, Montagefuß, Netzteil, Netzwerkkabel, Spannungsversorgungs-/Alarmkabel, Befestigungsschrauben und Stopfen sowie Objektiv- und Steckerabdeckungen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.