Beschreibung
FLIR A325sc | FLIR A655sc |
Infrarotauflösung 320 × 240 Pixel | Infrarotauflösung 640 × 480 Pixel |
Bildwiederholfrequenz 60 Hz | Bildwiederholfrequenz 50 Hz (mit Windowing-Option: 100/200 Hz) |
Temperaturbereich -20 °C bis +350 °C |
Temperaturbereich -40 °C bis +650°C |
Ethernet Bild-Streaming 16-Bit 320 × 240 Pixel bei 60 Hz |
Ethernet Bild-Streaming 16-bit 640 × 480 Pixel bei 50 Hz bis 200 Hz durch Fensterfunktion (Windowing) |