Beschreibung
![]() |
Wärmebilder machen den Unterschied Keine riskanten Schätzungen mehr dank direkt vorliegender, berührungsfrei ermittelter Messwerte, die bis zu 327.680 kontinuierliche, exakte Temperaturmessungen auf jedem Wärmebild ermöglichen. |
![]() |
Punktgenaue Messung FLIRs große Genauigkeit von bis zu ±2 % (oder ±2 °C) mit einer thermischen Empfindlichkeit von bis zu 0,045 °C stellt die Erfassung feinster Temperaturabweichungen sicher, die für kritische Dokumentationen ausschlaggebend sind. |
![]() |
Verschiedene Optiken Erfassung kompletter Leiterplatten aus einer gewissen Entfernung oder Konzentration auf einen 50 µm Bildpunkt sind mit Hilfe eines zusätzlichen Nahfokus-Objektivs möglich (gilt für Modell T420). |
![]() |
Tragbar und einfach zu bedienen Kompakt und leichter als 1 kg bei E40 und T420, und leichter als 300 Gramm bei A65 und A35 Modellen - die Kamera nimmt auf dem Prüfstand nur wenig Platz in Anspruch und lässt sich einfach umpositionieren. |
![]() |
Messwertanalyse in der Kamera Für schnelle Temperaturanalysen bei Live-Wärmebildern oder aufgezeichneten Momentaufnahmen sind Messwerkzeuge für Punkt- und Bereichsmessungen in die Touchscreens von T420 und E40 integriert. |
![]() |
Videoaufzeichnung und Datenprotokollierung Übertragung zu einem PC über USB bei den Modellen E40 bzw. T420, oder über Gigabit Ethernet bei den Kameras A65 und A35 für Anzeige, Aufzeichnung und weitere Analyse der Bilder. Temperatur-Zeit-Graphiken für Punkt- und Bereichsmessungen mit der im Paket-Angebot enthaltenen Echtzeit-Analysesoftware ResearchIR. |
![]()
* 100 µm und 50 µm Makro-Objektive zusätzlich erhältlich (nicht im Paket-Angebot enthalten) |
FLIR T420 | |
Auflösung | 320 x 240 |
Thermische Empfindlichkeit | <0.045°C |
Genauigkeit | ±2% oder ±2°C |
Temperaturmessbereich | -20°C bis 650°C |
Eingebaute Digitalkamera | 3,1 MPixel |
Analyse in der Kamera | Center spot Hot spot, Cold spot, 3 spots Temperaturdifferenz (zwei Versionen) |
Digitale Datenübertragung zum PC | über USB |
Analysesoftware ResearchIR inklusive | Ja |