Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wärmebildkameras für Forschung und Entwicklung mit MSX, Touchscreen und Analysesoftware ResearchIR

OSXL-SC650

FLIR-SC650 Wärmebildkameras mit MSX, Touchscreen und Analysesoftware ResearchIR für Forschung und Entwicklung | OSXL-SC650

  • 640 x 480 Pixel Auflösung
  • Hohe Empfindlichkeit von 0,02°C
  • Hervorragende Temperaturmessgenauigkeit +/- 1°C
  • Neigbare IR-Einheit
  • LCD-Bildschirm
  • Hochauflösende Tageslichtkamera
  • Laserpointer
  • Flexible Schnittstellen
  • Radiometrisches IR-Video-Streaming
  • MPEG-4 Video
  • Bild-im-Bild
  • Touchscreen
  • Skizzierte Kommentare
  • Schriftliche und gesprochene Kommentare
  • Digitale Zoomfunktion
  • Inklusive FLIR ResearchIR
  • FLIR Funktionen: Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX), Skizzieren auf dem Bild und Kontinuierlicher Autofokus

Beschreibung

  • Bis zu 640 x 480 Pixel Auflösung
    Der mit 640 x 480 Pixeln hochauflösende Detektor der FLIR T650sc, die Bestandteil des SC650-Paketes ist, erzeugt klare Bilder mit hoher Detailtreue, die einfach zu interpretieren sind und dadurch zu verlässlichen Untersuchungen mit größerer Genauigkeit führen. Anwender, die diese hohe Bildqualität nicht benötigen, können sich für das SC450-Paket entscheiden, das eine T450sc enthält, die Wärmebilder mit einer Auflösung von 320 x 240 Bildpunkten liefert.
  • Hohe Empfindlichkeit
    Mit der T650sc lassen sich noch Temperaturunterschiede erkennen, die nur 0,02 °C betragen.
  • Hervorragende Temperaturmessgenauigkeit
    Höchste Genauigkeit von +/- 1°C oder +/-1% des Ablesewertes, bei Umgebungstemperaturen von +15°C bis 35°C.
  • Neigbare IR-Einheit
    Mit der neigbaren IR-Einheit ist die Kamera flexibel handhabbar. Während der Inspektionen arbeiten Sie damit schneller und in einer bequemen Position.
  • LCD-Bildschirm
    Der qualitativ hochwertige LCD-Bildschirm liefert klare und helle Bilder auch bei Outdoor-Einsätzen.
  • Hochauflösende Tageslichtkamera
    Eine integrierte Tageslichtkamera generiert scharfe Bilder unter allen Bedingungen. Automatische Anpassung des Bildefeldes an das der Infrarotaufnahme.
  • Laserpointer
    Unterstützt Sie bei der Zuordnung der heißen oder kalten Stelle auf dem Infrarotbild zum Problembereich auf dem physikalischen Ziel vor Ort.
  • Flexible Schnittstellen
    Die Tsc-Serie ist mit einem Digital-Video-Interface und USB-Ausgängen sowie einem Ladeanschluss zum Aufladen der Akkus ausgestattet.
  • Radiometrisches IR-Video-Streaming
    Radiometrische 16-Bit-Infrarotvideodaten können zu einem PC (über USB) übertragen werden, auf dem die FLIR Software installiert ist.
  • MPEG-4 Video
    Erstellen von realen und nicht radiometrischen Infrarot-MPEG-4-Videodateien.
  • Bild-im-Bild
    Überlagert Ihr Realbild mit einem Infrarotbild. Passt sich automatisch an unterschiedliche Objektive mit voneinander abweichendem Sichtfeld an. Beweglich und größenveränderbar.
  • Touchscreen
    Der LCD-Touchscreen setzt neue Maßstäbe für Interaktivität und Benutzerkomfort. In Verbindung mit den großen, hintergrundbeleuchteten Tasten und der Joystick-Steuerung ist die Tsc-Serie kinderleicht zu bedienen.
  • Skizzierte Kommentare
    Zeichnen Sie Skizzen im Infrarot- oder Tageslichtbild und verwenden Sie vordefinierte Markierungen.
  • Schriftliche und gesprochene Kommentare
    Schriftliche Kommentare können aus einer Liste ausgewählt werden. Für gesprochene Kommentare ist ein Bluetooth-Headset anschließbar.
  • Digitale Zoomfunktion
    Die FLIR Tsc-Serie ist mit einem 1-8x Digitalzoom ausgestattet. Die T650sc verfügt über einen stufenlosen Digitalzoom.
  • FLIR ResearchIR
    Die Software FLIR ResearchIR wird standardmäßig mit jedem SC-Paket ausgeliefert.
  • Automatische Display-Orientierung
    Die Ausrichtung des Bildes und der Menüfunktionen auf dem Display erfolgt automatisch, abhängig von der vertikalen oder horizontalen Position der Kamera.
  • Interne radiometrische Sequenzaufzeichnung
    Sowohl die T450sc wie auch die T650sc können radiometrische Sequenzen in Echtzeit auf einer SD-Karte abspeichern. Diese Sequenzen beinhalten alle Temperaturdaten und können mit der ResearchIR Software bearbeitet werden.

FLIR Funktionen

  • Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX)
    Die neuartige MSX-Funktion erzeugt ein Wärmebild, das noch mehr Details anzeigt als bisher. 
  • Skizzieren auf dem Bild
    Problembereiche können direkt auf dem Wärmebild gekennzeichnet werden.
  • Kontinuierlicher Autofokus
    Der Kontinuierlicher Autofokus regelt automatisch die Fokussierung auf das gerade betrachtete Objekt bei sich verändernden Arbeitsabständen.

Modernste Wärmebildkameras, die hervorragende Ergonomie und Flexibilität mit hoher Bildqualität verbinden
Die F&E-Pakete FLIR SC450 und SC650 enthalten eine Wärmebildkamera mit einem schwenkbaren Kamerablock und einer Touchscreen-Schnittstelle. Diese portablen Wärmebildkameras sind die perfekte tragbare Systemlösung für Versuche im Labor und dynamische Versuche vor Ort.

Modellvergleich FLIR T450sc und FLIR T650sc
(Für ausführliche Informationen zu Modell 450 bitte separate Seite aufrufen.)

FLIR T450sc FLIR T650sc
Wärmebildqualität: 320 × 240 Pixel Wärmebildqualität: 640 × 480 Pixel
Thermische Empfindlichkeit: <30 mk bei +30ºC Thermische Empfindlichkeit: <20 mk bei +30ºC
Temperaturmessbereich: -20°C bis +1500ºC Temperaturmessbereich: -40°C bis +2000ºC
Bildwiederholfrequenz 60 Hz Bildwiederholfrequenz 30 Hz
Gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern Gleichzeitiges Speichern von IR- und Realbildern
Spektralbereich 7.5 - 13 μm Spektralbereich 7.5 - 14 μm
Integrierter Touchscreen, 3,5”-Farb-LCD, 320 x 240 Pixel 4,3" extrem lichtstarker LCD-Touchscreen 800 x 480 Pixel
Messpunkt: 5 Messpunkt: 10
Digitalkamera mit 3,1 Megapixel Digitalkamera mit 5 Megapixel
Composite video out Digital Video Out (DVI), HDMI compatible
  GPS
  Kontinuierlicher Autofokus

Die Funktionen sind abhängig vom Kameramodell. Bitte beachten Sie die ausführlichen technischen Spezifikationen im Datenblatt.

*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Standard-Lieferumfang
Hartschalen-Transportkoffer, Wärmebildkamera mit Optik, Batterie (2), Ladegerät, Kalibrierzertifikat, Schutzkappe für die Kameraoptik, Nackengurt, FLIR Tools Download-Karte, Bluetooth Headset, Speicherkarte, Spannungsversorgung inkl. Mehrfachstecker, gedruckter Dokumentation, USB-Kabel, Benutzerhandbuch auf CD-ROM, HDMI-Kabel (2), FLIR ResearchIR Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.