Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Wärmebild-IR-Pyrometer mit Laserpointer - Discontinued

OSXL-TG165

Wärmebildkamera und Infrarot-Pyrometer mit Laserpointer | OSXL-TG165

Wärmebildkamera und Infrarot-Pyrometer mit Laserpointer

  • Echtes Wärmebild − Thermische Empfindlichkeit 150 mK
  • Tragbar und ergonomisches Design
  • Vorrichtung für Stativ und Tragegurt
  • Einfach zu bedienen − Intuitive Tasten und symbolorientierte Menügrafiken
  • Robust und zuverlässig − Übersteht einen Sturz aus 2 m Höhe
  • Doppel-Laserpointer − Zur Eingrenzung des relevanten Bereichs
  • Bequemer Auslöser − Aktiviert die Laser und friert Bilder ein
  • Bilder und Daten speichern − Austauschbare Mikro-SD-Karte
  • Mini-USB-Schnittstelle zum Herunterladen von Bildern und Aufladen der internen Batterie

Beschreibung

The OSXL-TG165 is no longer available. Please refer to our OSXL-TIM3 as an alternative

.
Das OSXL-TG165 schließt die Lücke zwischen Punkt-Infrarot-Thermometern und FLIRs legendären Infrarotkameras. Es bietet Ihnen die Vorteile der Wärmebildtechnik bei der Entdeckung von Temperatur­problemen, die mit einem typischen IR-Thermometer nicht zu sehen sind. Sie werden schneller arbeiten in der Gewissheit, nichts Wichtiges zu übersehen.
Dank der exklusiv bei FLIR eingesetzten Lepton® Mikrowärmebildmodul können Sie mit dem OSXL-TG165 Wärmestrukturen identifizieren, zuverlässig Temperaturen messen und Bilder sowie Daten für die Berichterstellung speichern. Mit einem Entfernungs-Messfleckverhältnis von 24:1 lassen sich genaue Daten aus sicherer Entfernung erfassen.
Das OSXL-TG165 ist einfach zu bedienen dank seiner intuitiven Menüsymbole und dem Doppel-Laserpointer. Das mit der Erfahrung des weltweiten Marktführers in der Wärmebildtechnik gebaute, unverwüstliche OSXL-TG165 wird innerhalb kürzester Zeit zu Ihrem bevorzugten Temperatur-Messwerkzeug werden.

• Kritische Temperaturen klar erkennen
• Temperaturen genauer messen
• Ergebnisbericht mit integrierten Bildern
• Robuste Langlebigkeit
• Den richtigen Punkt anvisieren
• Schnelle Fehlerdiagnose
• Sicherheit und größerer Abstand für den Mitarbeiter

TECHNISCHE DATEN
IR-Temperaturmessung
Genauigkeit: ±1,5% oder 1,5°C
Messbereich: -25 bis 380°C
Emissionsgrad: 4 voreingestellte Werte, anwenderspezifische Anpassung möglich, 0,1 bis 0,99
Entfernungs-Messfleckverhältnis (E:M): 24:1
Messwertauflösung: 0.1°C/°F
Ansprechzeit: 150 Millisekunden
Spektralbereich 8 bis 14 µm
Laser: Divergierender Doppel-Laser, rahmt den Temperaturmessbereich ein
Wärmebildtechnik
Detektor: FLIR Lepton™ Mikrobolometer Focal Plane Array (FPA)
Abgleich: Integrierter automatischer Abgleich
Bildauflösung (H x B): 4.800 Pixel (80 x 60)
Spektralbereich: 8 bis 14 µm
Sichtfeld (H x B): 50 x 38,6°
Oberer Bereich: 127°C
Thermische Empfindlichkeit: 150 mK
Bildwiederholfrequenz: 9 Hz
Farbpaletten: 2 (Graustufen, Eisen)
Bildspeicherformat: Bild im Bitmap-Format (BMP) mit Temperatur und Emissionsgrad
Allgemeine Angaben
Abmessungen (H x B x T) 186 x 55 x 94 mm
Bildschirmart: 2,0" TFT-LCD-Bildschirm
Bildschirmauflösung (B x H): 38.720 Pixel (176 x 220)
Batterie: Über Mikro-USB-Anschluss wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie: 3,7 V, 2600 mAh
Automatische Abschaltung: Ja, einstellbar mit Deaktivierung
Batterielaufzeit:
    Normalbetrieb: Fünf 8-Stunden-Arbeitstage
    Ununterbrochener Betrieb: 8 Stunden
Zertifizierungen: CE/CB/FCC/FDA
Speicher: 8 GB Mikro-SD-Karte
Betriebstemperatur: -10 bis 45°C
Falltest: Ausgelegt für 2 m Fallhöhe
Stativvorrichtung: ¼" - 20 auf der Unterseite des Griffes
Garantie bei Registrierung innerhalb von 60 Tagen nach dem Kauf:
    Produkt: 2 Jahre
    Infrarotdetektor: 10 Jahre
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OSXL-TG165
€586,22
Lieferzeit: ab Lager
 
Wärmebild-IR-Pyrometer
OSXL-TG-TA13
€78,32
Lieferzeit: 6 Wochen
 
EVA-Schutzgehäuse für OSXL-TG165
OSXL-TG-TA14
€78,32
Lieferzeit: ab Lager
 
Gürteltasche für OSXL-TG165
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Im Lieferumfang enthalten: Tragegurt, USB-Kabel, Internationales Ladegerät (US, GB, EU, AU, CN), 8 GB Mikro-SD-Karte, Technische Dokumentation
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.