Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Infrarot-Thermometer mit Lasermarker

OSXL207

OSXL207 Infrarot-Thermometer mit Lasermarker | OSXL207

OSXL207 Infrarot-Thermometer mit Lasermarker

  • 8:1 Optische Auflösung
  • Ergonomischer Griff
  • Lasermarker
  • °C oder °F einstellbar
  • Temperaturbereich -20 bis 320°C
  • Automatische Abschaltung
  • Automatisches Halten
  • Anwendungen
  • Fehlersuche in elektrischen Anlagen
  • KFZ-Reparatur und Wartung Klimatechnik
  • Halbleiterherstellung
  • Energiesparprüfungen in der Heizungs-/Klima-/Lüftungstechnik
  • Werksautomation
Infrarot-Temperaturmessgeräte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Das Infrarot-Thermometer OSXL207 ist ein berührungslos arbeitendes Thermometer mit einer 8:1-Optik und Lasermarker. Das Gerät verfügt über eine 4-stellige LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Mess-/Haltefunktion und automatischer Abschaltung.

Anwendungsbeispiel
Elektrische Anwendungen (Leistungsschalter)

Anwendungsbeispiel
Automotive-Anwendungen

Anwendungsbeispiel
Anwendungen in Heizung/Klima/Lüftungstechnik

TECHNISCHE DATEN

Optik: 8:1
Temperaturbereich: -20 bis 320°C
Genauigkeit der Temperaturmessung: ±2°C oder 2%, je nachdem, welcher Wert größer ist
Emissionsfaktor: 0,95 (fest eingestellt)
Ansprechzeit: 500 ms
Automatische Abschaltung: Nach 7 Sekunden ohne Aktivität
Wiederholbarkeit: ±1°C 
Versorgung: 9 V (Batterie im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: 152 × 118 × 32 mm
Gewicht: 170 g

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OSXL207
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Infrarot-Thermometer mit Lasermarker, Optik 8:1, Temperaturbereich -20 bis 320°C, Emissionsfaktor 0,95 (fest eingestellt)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.