Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pressure Gauge

P4089L

Pressure Gauge | P4089L

Pressure Gauge

109,69 PLF4098LY001-SS

Beschreibung

The Miljoco Models P4098LY-SS & PLF4098LY-SS are attractively-priced gauges for applications where the process fluid requires stainless steel wetted components. This industrial gauge features a stainless steel case and can be filled with glycerine or silicone to prolong the life of the internal mechanism when exposed to vibration. It is calibrated to 1% full scale accuracy and is suitable for many industrial processing applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
P4098LY001
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0 & kPa
P4098LY002
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P4098LY003
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P4098LY004
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P4098LY005
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P4098LY006
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P4098LY007
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P4098LY008
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P4098LY001-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
P4098LY002-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P4098LY003-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P4098LY004-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P4098LY005-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P4098LY006-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P4098LY007-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P4098LY008-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF4098LY001
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0 & bar
PLF4098LY002
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-15 psi & bar
PLF4098LY003
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-30 psi & bar
PLF4098LY004
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-60 psi & bar
PLF4098LY005
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-100 psi & bar
PLF4098LY006
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-150 psi & bar
PLF4098LY007
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-200 psi & bar
PLF4098LY008
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,30" Hg-0-300 psi & bar
PLF4098LY001-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0 & bar
PLF4098LY002-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & bar
PLF4098LY003-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & bar
PLF4098LY004-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & bar
PLF4098LY005-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & bar
PLF4098LY006-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & bar
PLF4098LY007-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & bar
PLF4098LY008-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & bar
P4098LY02
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-15psi/0-100kPa
P4098LY03
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-30psi/0-200kPa
P4098LY04
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-60psi/0-400kPa
P4098LY05
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-100psi/0-700kPa
P4098LY06
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-160psi/0-1100kPa
P4098LY07
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-200psi/0-1400kPa
P4098LY08
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-300psi/0-2000kPa
P4098LY09
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-400psi/0-3000kPa
P4098LY10
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-600psi/0-4000kPa
P4098LY11
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-1000psi/0-7000kPa
P4098LY12
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-2000psi/0-14,000kPa
P4098LY13
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-3000psi/0-20,000kPa
P4098LY14
73,08
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,LM,0-5000psi/0-35,000kPa
P4098LY02-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-15psi/0-100kPa
P4098LY03-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-30psi/0-200kPa
P4098LY04-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-60psi/0-400kPa
P4098LY05-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-100psi/0-700kPa
P4098LY06-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-160psi/0-1100kPa
P4098LY07-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-200psi/0-1400kPa
P4098LY08-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-300psi/0-2000kPa
P4098LY09-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-400psi/0-3000kPa
P4098LY10-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-600psi/0-4000kPa
P4098LY11-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-1000psi/0-7000kPa
P4098LY12-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-2000psi/0-14,000kPa
P4098LY13-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-3000psi/0-20,000kPa
P4098LY14-SS
96,51
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,4,SS,LM,0-5000psi/0-35,000kPa
PLF4098LY02
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-15 psi & bar
PLF4098LY03
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-30 psi & bar
PLF4098LY04
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-60 psi & bar
PLF4098LY05
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-100 psi & bar
PLF4098LY06
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-160 psi & bar
PLF4098LY07
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-200 psi & bar
PLF4098LY08
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-300 psi & bar
PLF4098LY09
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-400 psi & bar
PLF4098LY10
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-600 psi & bar
PLF4098LY11
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-1000 psi & bar
PLF4098LY12
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-2000 psi & bar
PLF4098LY13
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-3000 psi & bar
PLF4098LY14
86,50
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,LM,0-5000 psi & bar
PLF4098LY02-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-15 psi & bar
PLF4098LY03-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-30 psi & bar
PLF4098LY04-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-60 psi & bar
PLF4098LY05-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-100 psi & bar
PLF4098LY06-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-160 psi & bar
PLF4098LY07-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-200 psi & bar
PLF4098LY08-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-300 psi & bar
PLF4098LY09-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-400 psi & bar
PLF4098LY10-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-600 psi & bar
PLF4098LY11-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-1000 psi & bar
PLF4098LY12-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-2000 psi & bar
PLF4098LY13-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-3000 psi & bar
PLF4098LY14-SS
109,69
Lieferzeit: 5 Wochen
 
3-2-3%,4,SS,LM,0-5000 psi & bar
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.