Optionsbeschreibungen:
(1)
Ausführung Wählen Sie:P5 für Gehäuse mit frontseitigem IP65-Schutz
P6 für Gehäuse mit austauschbarer Frontscheibe
(2)
Versorgungsspannung Wählen Sie:0 für 115 V AC 4 bis 440 Hz
1 für 230 V AC 49 bis 440 Hz
4 für 9-32 V DC galvanisch getrennt
(3)
Steuer- und Datenausgänge Wählen Sie:0 für 3 Open-Collector-Ausgänge
1 für Isolierter Parallel-BCD-Ausgang
2 für Zweifach Grenzwertgeber mit Relaisausgängen
3 für Isolierter Analogausgang 0-10 V 0/4-20 mA
(4)
Signaleingang Wählen Sie:0 für Nicht isolierter Standard-Signaleingang
1 für Isolierter Eingang (1 Kanal) für magnet. Impulsgeber (NPN oder PNP)
2 für Isolierter Eingang (2 Kanal) für magnet. Impulsgeber (NPN oder PNP)
3 für Nicht isolierter Eingang (1 Kanal) für magnet. Impulsgeber (NPN PNP oder NAMUR)
4 für Analog/Frequenzwandler für 0-10 V 0/4-20 mA und 1-10 kHz
(5)
Version (nur P6xxx) Wählen Sie:Keine (Feld leer lassen) für Modellreihe P5xxx
A für nur für Modellreihe P6xxx
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.