Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pressure Gauge

P6098LY

Pressure Gauge | P6098LY

Pressure Gauge

172,37 PLF6098LY001-SS

Beschreibung

The Miljoco Models P6098LY-SS & PLF6098LY-SS are attractively-priced gauges for applications where the process fluid requires stainless steel wetted components. This industrial gauge features a stainless steel case and can be filled with glycerine or silicone to prolong the life of the internal mechanism when exposed to vibration. It is calibrated to 1% full scale accuracy and is suitable for many industrial processing applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
P6098LY001
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0 & kPa
P6098LY002
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P6098LY003
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P6098LY004
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P6098LY005
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P6098LY006
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P6098LY007
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P6098LY008
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P6098LY001-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
P6098LY002-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
P6098LY003-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
P6098LY004-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
P6098LY005-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
P6098LY006-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
P6098LY007-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
P6098LY008-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF6098LY001
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0 & kPa
PLF6098LY002
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
PLF6098LY003
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
PLF6098LY004
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
PLF6098LY005
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
PLF6098LY006
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
PLF6098LY007
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
PLF6098LY008
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
PLF6098LY001-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0 & kPa
PLF6098LY002-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-15 psi & kPa
PLF6098LY003-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-30 psi & kPa
PLF6098LY004-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-60 psi & kPa
PLF6098LY005-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-100 psi & kPa
PLF6098LY006-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-150 psi & kPa
PLF6098LY007-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-200 psi & kPa
PLF6098LY008-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,GF,SS,LM,30" Hg-0-300 psi & kPa
P6098LY02
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-15 psi & kPa
P6098LY03
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-30 psi & kPa
P6098LY04
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-60 psi & kPa
P6098LY05
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-100 psi & kPa
P6098LY06
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-160 psi & kPa
P6098LY07
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-200 psi & kPa
P6098LY08
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-300 psi & kPa
P6098LY09
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-400 psi & kPa
P6098LY10
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-600 psi & kPa
P6098LY11
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-1000 psi & kPa
P6098LY12
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-2000 psi & kPa
P6098LY13
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-3000 psi & kPa
P6098LY14
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,LM,0-5000 psi & kPa
P6098LY02-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-15 psi & kPa
P6098LY03-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-30 psi & kPa
P6098LY04-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-60 psi & kPa
P6098LY05-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-100 psi & kPa
P6098LY06-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-160 psi & kPa
P6098LY07-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-200 psi & kPa
P6098LY08-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-300 psi & kPa
P6098LY09-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-400 psi & kPa
P6098LY10-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-600 psi & kPa
P6098LY11-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-1000 psi & kPa
P6098LY12-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-2000 psi & kPa
P6098LY13-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-3000 psi & kPa
P6098LY14-SS
151,48
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,SS,LM,0-5000 psi & kPa
PLF6098LY02
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-15 psi & kPa
PLF6098LY03
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-30 psi & kPa
PLF6098LY04
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-60 psi & kPa
PLF6098LY05
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-100 psi & kPa
PLF6098LY06
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-160 psi & kPa
PLF6098LY07
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-200 psi & kPa
PLF6098LY08
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-300 psi & kPa
PLF6098LY09
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-400 psi & kPa
PLF6098LY10
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-600 psi & kPa
PLF6098LY11
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-1000 psi & kPa
PLF6098LY12
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-2000 psi & kPa
PLF6098LY13
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-3000 psi & kPa
PLF6098LY14
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,LM,0-5000 psi & kPa
PLF6098LY02-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-15 psi & kPa
PLF6098LY03-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-30 psi & kPa
PLF6098LY04-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-60 psi & kPa
PLF6098LY05-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-100 psi & kPa
PLF6098LY06-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-160 psi & kPa
PLF6098LY07-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-200 psi & kPa
PLF6098LY08-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-300 psi & kPa
PLF6098LY09-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-400 psi & kPa
PLF6098LY10-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-600 psi & kPa
PLF6098LY11-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-1000 psi & kPa
PLF6098LY12-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-2000 psi & kPa
PLF6098LY13-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-3000 psi & kPa
PLF6098LY14-SS
172,37
Lieferzeit: 5 Wochen
 
1%,6,GF,SS,LM,0-5000 psi & kPa
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.