Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Ultraschneller und präziser Drucktransmitter mit externem Miniatur-Sensorkopf

PAA-M5-HB

Ultraschneller und präziser Drucktransmitter mit externem Miniatur-Sensorkopf | PAA-M5-HB

  • Bandbreite 50 kHz
  • Beständig bis 200°C
  • Genauigkeit 0,1% FS
  • Signalausgang 0 bis 10 V mit M12-Anschluss
  • Siliziumsensor im abgesetzten Gehäuse mit M5-Anschluss
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Drucktransmitter der Serie PAA-M5-HB sind eine echte Spezialität. Mit einem Dynamikumfang von 0...50 kHz und dem Druckanschluss im M5-Format sind sie für ortsnahe Messungen von schnellen Druckpulsationen ebenso ausgelegt wie für statischen Druck. Das Sensor-Design bietet ausgezeichnete Medienkompatibilität und erlaubt Messungen bis 200°C ohne Kühladapter.

Elektronik
Das Schaltungskonzept der Serie PAA-M5-HB wurde speziell für den hochdynamischen Sensorkopf M5 entwickelt. Der Signalpfad bleibt durchgängig analog, wird aber durch eine hochgenaue, digitale Kompensationsschaltung in Echtzeit nachjustiert. Damit bleibt die volle Dynamik des Sensorsignals ebenso wie die Genauigkeit der 0 bis 10 V verstärkten Messsignale über die ganze Bandbreite erhalten. Mit dem Temperaturbereich von -40 bis +125°C erfüllt der abgesetzte Signalumformer außergewöhnliche Anforderungen, wie sie z.B. in Motorenprüfständen zu finden sind. Für den Fall, dass ein Anwender ohne den abgesetzten Messverstärker arbeiten möchte, steht der Sensorkopf mit einer typischen Spanne des Ausgangssignals von 80 mV (bei 1 mA Versorgung) und individuellem Kalibrierzertifikat zur Verfügung.

Sensortechnologie
Bei der Serie PAA-M5-HB wird ein langzeitstabiler Siliziumsensor mit seiner Rückseite direkt auf ein fließdynamisch optimiertes Trägerelement gelötet, ohne den Einsatz von Dicht- und Klebstoffen, einer Trennmembran oder Kapillarleitung. Diese nahezu frontbündige Ankopplung an das Messmedium ist der Schlüssel für den extremen Dynamikumfang von 0...50 kHz. Die mikromechanische Aufbautechnik ergibt absolute Messbereiche von 3 bar, 10 bar und 30 bar, Überdrucksicherheit bis zum 5-fachen des Messbereichs und eine deutliche Entkopplung von Montagekräften zwischen Sensor und dem M5-Druckanschluss.

Leistungsmerkmale
• Hohe Temperaturbeständigkeit des Sensorkopfes bis 200°C
• Breiter kompensierter Temperaturbereich, wahlweise -20 bis 125°C oder -40 bis 180°C
• Große Messdynamik von statisch bis 50 kHz (Pulsationsmessungen)
• Unempfindlich gegenüber Körperschall
• Äußerst kompakte Bauform, Druckanschluss: M5 x 0,5 Feingewinde
• Prüfstand-taugliches FEP-Kabel mit IP67-Verpressung
• Druckbereiche 3 bar, 10 bar und 30 bar (absolut)

TECHNISCHE DATEN

Druckbereiche (Absolutdruck. Nullpunkt bei Vakuum):
0...3 bar
0...10 bar
0...30 bar
Überdruck/Berstdruck: 15 bar für Bereich 0...3 bar
50 bar für Bereich 0...10 bar
90 bar für Bereich 0...30 bar

Genauigkeit: ±0,1% FS (Linearität (beste Gerade), Hysterese und Repetierbarkeit)
Gesamtfehlerband (wahlweise): (Genauigkeit und Temperaturfehler)
±0,5% FS bei -20 bis 125°C Sensor-Temperatur
±1,0% FS bei -40 bis 180°C Sensor-Temperatur
Betriebstemperatur des Sensorkopfs: -50 bis +180°C
Betriebstemperatur der Elektronik: -40 bis +125°C
Temp.-Koeffizient der Verstärker-Elektronik: ±0,01%/K max.

Typ: 3- und 4-Leiter
Signalausgang: 0 bis 10 V
Speisung: 13 bis 32 VDC
Lastwiderstand: > 5 kOhm
Grenzfrequenz (-3 dB): 50 kHz min.
Stromverbrauch (ohne Last): 15 mA max.
Elektrischer Anschluss: M12 Stecker (5-polig), Binder 723 (5-polig)
Druckanschluss: Metrisches Feingewinde: M5 x 0,5
Kabel (zwischen Sensor und Elektronik): FEP-Kabel 1,5 m mit Schirm ø2,9 mm
Isolation: > 10 MOhm bei 300 V DC
Materialien in Medienkontakt: Rostfreier Stahl AISI 316L (DIN 1.4404 / 1.4435), Silizium, Gold, außenliegende Dichtung aus Kupfer
Medienverträglichkeit: Öl, Treibstoffe (Diesel, Benzin, usw.), Gase, Kältemittel, etc.
Schutzart: IP67 (mit entsprechendem Gegenstecker)
EMV: EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3 / EN 61326-2-3
Optionen:
• andere Druckanschlüsse per Gewindeadapter
• andere kompensierte Druck- und Temperaturbereiche

Abmessungen Drucktransmitter mit externem Miniatur-Sensorkopf
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PAA-M5-HB-3BAR
1.350,59
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Drucktransmitter mit externem Sensorkopf, Druckbereich 0 bis 3 bar absolut
PAA-M5-HB-10BAR
1.350,59
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Drucktransmitter mit externem Sensorkopf, Druckbereich 0 bis 10 bar absolut
PAA-M5-HB-30BAR
1.350,59
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Drucktransmitter mit externem Sensorkopf, Druckbereich 0 bis 30 bar absolut
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.