Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochpräziser Druckanzeiger mit internen und externen IDOS Druckmodulen

PACE1000

Präzisions-Druckanzeiger | PACE1000

Präzisions-Druckanzeiger

  • ***********************************************
  • Nicht mehr lieferbar.
  • ***********************************************

Beschreibung

Der neue PACE Präzisions-Druckanzeiger mit der neuesten Messtechnologie bietet eine elegante, schnelle, flexible und kostengünstige Lösung für die Druckmessung in Prüf-, Kalibrier- und Überwachungsanwendungen.
PACE nutzt digital kompensierte Drucksensoren, die Qualität, Stabilität, höhere Bandbreite und Präzision bieten. Dies wird mit der neuesten Piezoresistiven und Resonator Technologie ermöglicht.

PACE1000 bietet eine breitgefächerte Auswahl an Standard-Druckbereichen mit drei Präzisionsbereichen. Damit werden die Geräte den individuellen Anforderungen hinsichtlich Spezifikation und Budget gerecht.
Der Farb-Touchscreen des PACE1000 kann vom Benutzer so konfiguriert werden, dass bis zu drei Druckmessungen von fünf möglichen Sensoreingängen angezeigt werden können. Es sind drei interne und zwei externe Sensoren auswählbar. Die Konfiguration der Anzeige bietet zudem die Möglichkeit, Text- oder Grafikformat anzuzeigen sowie auch ein Differenzdruck von P1-P2, wenn mehr als zwei Sensoren installiert sind. Die Messwerte der Anzeige können durch individuelle Einstellungen gespeichert werden (Log-Funktion). Alle Drucksensor­messwerte können über eine der Kommunikationsschnittstellen übertragen werden.


Technische Daten PACE100X
Anzeige: 
Bedienfeld ¼ VGA Breitformat 4,3 Zoll Farb-Grafik-LCD mit integriertem Touchscreen;
Kommunikationsaktualisierung 8 mal pro Sekunde
Aktualisierungsrate der
Messwertanzeige 2 mal pro Sekunde
± 9999999
Druckeinheiten : 
mbar, bar, Pa(N/m2), hPa, kPa, MPa,
mmHg bei 0°C, cmHg bei 0°C, mHg bei 0°C, inHg bei 0°C,
mmH2O bei 4°C, cmH2O bei 4°C, mH2O bei 4°C,
mmH2O bei 20°C, cmH2O bei 20°C, mH2O bei 20°C,
kg/m2, kg/cm2, torr, atm, psi, lb/ft2,
inH2O bei 4°C, inH2O bei 20°C, inH2O bei 60°F, ftH2O bei 4°C, ftH2O bei 20°C, ftH2O bei 60°F,
benutzerdefiniert 1, benutzerdefiniert 2, benutzerdefiniert 3, benutzerdefiniert 4
Elektrische Details:
Stromversorgung 90 VAC bis 130 VAC bei 47 bis 63 Hz und 180 VAC bis 260 VAC bei 47 bis 63 Hz. 15 VA
Kommunikation:
Kommunikation RS232, USB und IEEE-488, SCPI, DPI141, DPI142 und DPI150 Emulation.
LabVIEW Driver Ethernet (VXI-II und Buchsen nutzen SCPI)
Umgebungsbedingungen
Temperatur Betrieb 10°C bis 50°C
Kalibriert 15°C bis 45°C
Lagerung -20°C bis 70°C
Schutzklasse Feuchtigkeit IP20 (EN60529), nur für den Gebrauch in Innenräumen
Vibrationen Stöße Konformität 5% RF bis 95% RF nicht kondensierend.
Konform mit Def. Stan. 66-31 8,4 Cat 3 und MIL-T-28800E Cat 2
Mechanische Stoßfestigkeit gemäß EN61010
LVD EN61010, EMC EN61326, PED, ROHS und WEEE - CE-Marke
Abmessungen
Gewicht 3,2 kg (ohne externe Sensoren und Verpackung) bis 6,5 kg (mit externen Sensoren und Verpackung)
Abmessungen 218 mm breit x 88 mm (2 Einheiten) hoch x 250 mm tief
Druckanschluss 
G 1/8" Innengewinde (1/8" NPT Innengewinde durch Adapter, Standard für Nordamerika) 25 mbar bis 210 bar. 
9/16 18 UNF Autoklav Außengewinde 350 bar bis 1000 bar.


MODELLÜBERSICHT
PACE 
Gehäuse
PACE interner Sensor 
(Bitte geben Sie für jeden ausgewählten 
IPS/IRS den Präzisionsgrad an.)
Optionen
IRS 
Absolut-
druck
IRS-B 
Absolut-
druck
IPS 
Relativ-
druck
IPS 
Absolut-
druck
1 x 
Schaltertest-/
Spannungsfreie Kontaktoption oder Schaltertest-/
Analogausgang-Option
2 x 
Schaltertest-/
Spannungsfreie Kontaktoption oder Schaltertest-/
Analogausgang-Option
Option 
Leckagetest 
und Option 
„Aeronautical“
PACE1000
ohne internen Sensor
(3) IDOS-Anschlüsse
PACE1001
(1) interner Sensor
(2) IDOS-Anschlüsse
PACE1002
(2) interne Sensoren
(2) IDOS-Anschlüsse

(nicht verfügbar, 
wenn 1 IPS Relativdrucksensor 
ohne IRS-B ausgewählt ist)
PACE1003
(3) interne Sensoren
(2) IDOS-Anschlüsse

(es muss ebenfalls 
mindestens 1 IRS-B ausgewählt werden)
● = Verfügbar, ○ = Nicht verfügbar


Optionen 
  • Schaltertest/Spannungsfreie Kontakte - Präzise Kalibrierung von Druckschaltern/automatisches Ansteuern von externen Zusatzgeräten
  • Schaltertest/Analogausgang - Präzise Kalibrierung von Druckschaltern/Integration in ältere ATE-Anwendungen
  • Leckagetest - Misst automatisch die Leckageraten in der gewünschten Maßeinheit pro Minute oder pro Sekunde.
  • Aeronautical - Ermöglicht Testen und Kalibrieren von Luftfahrtinstrumenten
PACE Interne Drucksensorenbereiche
  • IPS relativ : | 25 | 70 | 200 | 350 | 700 mbar g; | 1 | 2 | 3,5 | 7 | 10 | 20 | 35 | 70 | 100 | 135 | 172 | 210 bar g
  • IPS absolut :  | 350 | 420 | 700 | 1000 bar a
  • IRS : 35-1300, 35-2600, 35-3500 mbar a
  • IRS-B : 750-1150 mbar a
PACE Genauigkeit der internen Drucksensoren
  • IPS0 : Standard-Präzision 0,02% vom Messwert + 0,02% vom Endwert
    IPS1 : Hoch-Präzision 0,01% vom Messwert + 0,01% vom Endwert
    IPS2 : Premium-Präzision 0,005% vom Messwert + 0,005% vom Endwert
  • IRS0 : Standard-Präzision 0,01% vom Endwert
    IRS1 : Hoch-Präzision 0,005% vom Endwert
  • IRS0-B : Standard-Präzision für die optionale barometrischen Referenz 0,10 mbar
    IRS1-B : Hoch-Präzision für die optionale barometrischen Referenz 0,05 mbar
    IRS2-B : Premium-Präzision für die optionale barometrischen Referenz 0,025 mbar
Externe Druckmodule (in IDOS-Technologie)
  
  • Messbereiche von ±25 mbar bis 0-700 bar, zusätzlich Unterdruck-/Vakuummessung
  • Ab 0,05% vom Endwert, Standard-Spezifikation
  • Ab 0,01% vom Endwert, Premium-Spezifikation, optional
  • Beliebig austauschbar, arbeitet an jedem Gerät mit IDOS-Port
  • Stoßfest, mit Elastomer ummantelt
  • Robust, kompakt, wetterfest

Flexibler Einsatz:
UPM-Module können mit allen Geräten verwendet werden, welche das IDOS Logo tragen.
Plug und Play: Das Modul ist nach dem Einstecken sofort betriebsbereit.

 IUPM Messbereiche
Verfügbare Druckbereiche  Ü/D Ü A Medium Spezifikation % vom Endwert
+Seite -Seite Standard  Premium
±25 mbar     Anm. 2 Anm. 3 0,1 0,03
±70, 200, 350 oder 700 mbar     0,075 0,03
350 mbar       0,1 ---
-1 bis 1 oder 2 bar     Anm. 3 0,05 0,01
2 bar       0,075 ---
-1 bis 3,5, 7, 10 oder 20 bar     Anm. 1 0,05 0,01
7, 20 bar     0,075 ---
35, 70, 100, 135 oder 200 bar     0,05 0,01
350 oder 700 bar 
abgeschlossener Ü-Druck
    0,05 ---
Ü = Überdruck
A = Absolutdruck
Ü/D = Überdruck/Differenzdruck; Kalibrierung gegen Umgebungsdruck, Systemdruck maximal 2 bar.
Anmerkungen:
1) Medienberührende Teile aus Edelstahl 
2) Nicht korrosives Gas/Flüssigkeit
3) Nicht korrosives Gas 
(--- = nicht zutreffend)
Spezifikation setzt vorherigen Nullabgleich voraus.
IUPM Druckanschluss: 1/8" BSP oder 1/8" NPT
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.