Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Modulare Druckregler

PACE5000, PACE6000

Modulare Druckregler | PACE5000, PACE6000

Modulare Druckregler

  • ***********************************************
  • Nicht mehr lieferbar.
  • ***********************************************

Beschreibung

Modularer Druckregler PACE
Der neue, pneumatische modulare Druckregler PACE vereint die neueste Regel- und Messtechnik in einer eleganten, schnellen, flexiblen und wirtschaftlichen Lösung für eine Druckregelung für automatische Fertigung, Tests und Kalibrierung. PACE setzt eine komplette digitale Regelung ein, die eine hohe Regelstabilität und Regelgeschwindigkeit erzielt, während der digital gekennzeichnete Drucksensor die Qualität, Stabilität, höhere Bandbreite und Präzision bietet, die mit der neuesten Generation piezoresistiver und resonanter Geräte assoziiert wird.

PACE5000 Gehäuse
- Einzelkanal-Druckreglergehäuse
- Bedienerfreundlicher Farb-Touchscreen
- Kann mit allen austauschbaren PACE CM Regelmodulen als Tischgerät oder als Einschub-Druckregler verwendet werden
- Intuitives, aufgabengesteuertes Menü mit den Standardfunktionen Basic, Preset und Divide
- Schaltertest, Lecktest, Berstprüfung, Testprogramm, Analogausgang und spannungsfreie Kontakte sind als optionale Aufgaben erhältlich
- Mehrsprachig - zusätzliche Fragen können nach Kundenwunsch leicht übersetzt und heruntergeladen werden
- RS232, IEEE-Konnektivität, Ethernet und USB Standard

PACE6000 Gehäuse - Weitere Merkmale:
- Doppelkanal-Druckreglergehäuse
- Mit zwei PACE CM Regelmodulen kann der PACE6000 in Einzel-, Automatik- oder simultanem Doppeldruckregelmodus verwendet werden*
- Die aeronautische Option ermöglicht umfassende Regelung in aeronautischen Einheiten 
- Keine Druckverhältnisgrenze des Moduls

PACE CM-Hochgeschwindigkeits-Druckregelmodul
- Austauschbares, robustes Regelmodul, das sich problemlos in ein PACE Gehäuse installieren lässt
- Kalibrierdaten werden im Regelmodul gespeichert (zur Neukalibrierung muss nur das CM eingeschickt werden)
- Hochgeschwindigkeits-Drucksteuerung 
- Breite Auswahl von Druckmessbereichen
- Auswahl zwischen Standard-, Hoch- oder Premium-Druckmessgenauigkeit
- Barometrischer Referenzsensor lieferbar, um Relativ- oder Absolutdruckwerte anzuzeigen und zu regeln
- Aeronautische Version

PACE5000/6000 Regelmodul - Druckbereich
bar      psi      Pa
25 mbar g      0,35 psi g      2,5 kPa g
70 mbar g      1 psi g      7,0 kPa g
200 mbar g      3 psi g      20,0 kPa g
350 mbar g      5 psi g      35,0 kPa g
700 mbar g      10 psi g      70,0 kPa g
1 bar g      15 psi g      100,0 kPa g
2 bar g      30 psi g      200,0 kPa g
3,5 bar g      50 psi g      350,0 kPa g
7 bar g      100 psi g      700,0 kPa g
10 bar g      150 psi g      1,0 MPa g
20 bar g      300 psi g      2,0 MPa g
35 bar g      500 psi g      3,5 MPa g
70 bar g      1000 psi g      7,0 MPa g
100 bar g      1500 psi g      10,0 MPa g
135 bar g      2000 psi g      13,5 MPa g
172 bar g      2500 psi g      17,2 MPa g
210 bar g      3000 psi g      21,0 MPa g


PACE5000/6000 Regelmodul - Genauigkeit
Standard-Präzision - CM0
Hoch-Präzision - CM1
Premium-Präzision - CM2

PACE5000/6000 Regelmodul - Barometrische Option
Bietet zusätzlich zum Relativdruck die Absolutdruckoption. Im Absolutmodus wird der Barometerdruck zum Relativdruckbereich addiert. Für Absolutdruckbereiche unter 1 bar konsultieren Sie bitte einen Vertriebsmitarbeiter.
Standard-Präzision - CM0-B
Hoch-Präzision - CM1-B
Premium-Präzision - CM2-B

PACE6000 Regelmodul - Aeronautische Option
Premium-Präzision - CM2-A
-3.000 bis + 55.000 ft (Flughöhe)
bis 650 Knoten (Flughöhe mit wahrem Mach)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Unten im Modellkonfigurator können Sie Ihre gewünschte Druckregelmodul-Kombination aus Genauigkeit und Druckbereich auswählen. Bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.