Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Plastic Averaging Flow Sensor

PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor | PAFS-Series

Plastic Averaging Flow Sensor

10,30 PAFS-1002

1 year warranty
  • Simple mounting flange works with both round or rectangular ducts
  • Zone control in HVAC systems
  • Retrofit HVAC air flow measurement

Beschreibung

The Series PAFS-1000 Averaging Flow Sensors are ideal for sensing velocity pressure in the inlet section of variable air volume terminal units and fan terminal units.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PAFS-1002
10,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 3-5/32" (8.02 cm) insertion length
PAFS-1003
12,26
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 5-13/32" (13.73 cm) insertion length
PAFS-1004
15,20
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 7-21/32" (19.55 cm) insertion length
PAFS-1005
19,85
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 9-29/32" (25.26 cm) insertion length
PAFS-1006
40,19
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 12-1/2" (31.75 cm) insertion length
PAFS-1007
47,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 14-3/4" (37.47 cm) insertion length
PAFS-1008
47,30
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 17-1/8" (43.50 cm) insertion length
PAFS-1009
60,04
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 19-13/32" (49.29 cm) insertion length
PAFS-1010
64,70
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 21-21/32" (55.01 cm) insertion length
PAFS-1011
72,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Averaging flow sensor, 23-29/32" (60.72 cm) insertion length
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.