Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck

PAA21Y, PR21Y

PAA21Y, PR21Y Kompakter Drucktransmitter in DSP-Technik für Absolut- und Relativdruck | PAA21Y, PR21Y

  • Linearität ±0,25%
  • ±1% Gesamtfehlerband bei 0 bis +50°C
  • ±1,5% Gesamtfehlerband bei -10 bis +80°C
  • Druckbereiche 2…1000 bar
  • Für Relativ- oder Absolutdruck
  • G1/4" Außengewinde
  • 4-20 mA oder 0-10 V Ausgang
  • Kompensierter Temperaturbereich -10 bis +80°C
  • Kompakte Abmessungen
  • Pin-kompatibel mit Drucktransmitter PR21/PAA21
  • Sehr geringer Temperaturfehler durch DSP-Kompensation
  • Hoher EMV-Schutz
  • Piezoresistiver Drucksensor
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Drucktransmitter / Druckaufnehmer der Serie PAA21Y und PR21Y besitzen einen digitalen Signalprozessor (DSP). In Verbindung mit einem integrierten Temperatursensor erfolgt eine dynamische, digitale Temperaturkompensation des Messwerts. Damit erreicht der Drucktransmitter einen kompensierten Temperaturbereich von -10 bis +80°C bei einem Gesamtfehler besser ±1,5%FS. Gleichzeitig ermöglicht diese Technologie sehr kurze Ansprechzeiten mit einer Bandbreite von 2 kHz.
Als elektrischer Anschluss sind DIN 43650 Form C- oder M12-Stecker verfügbar.

Ausgänge
Als Ausgangssignal stehen eine 2-Leiter- (4 bis 20 mA) oder 3-Leiter-Version mit Spannungsausgang 0-10 V zur Verfügung. Die Ausgabe des Messwerts erfolgt über einen analogen Signal-Pfad ohne den Treppeneffekt von rein digitalen Drucktransmittern.

EMV
Die PAA21Y und PR21Y zeichnen sich durch besondere Robustheit gegen elektromagnetische Felder aus. Die Grenzwerte der CE-Norm bei geleiteten und gestrahlten Feldern werden bis um das 10-fache unterschritten. Außerdem sind diese Drucktransmitter äußerst immun gegen Fremdspannungen zwischen dem Gehäuse und dem elektrischen Anschluss, was zum Beispiel beim Betrieb mit Frequenzumrichtern wichtig ist. Die hohe Isolations spannung von 300 V machen dieses Produkt ideal für den Einsatz in rauer Umgebung.

PAA/PR21Y Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit DIN43650 Form-C-Stecker   PAA/PR21Y Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit M12-Stecker
Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit DIN 43650 Form C-Stecker. 
Stecker gehört zum Lieferumfang.
Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit M12-Stecker
 
Option
Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit Option M12-2M Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit Option M12-2M-G
Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit Option M12-2M Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit Option M12-2M-G


Elektrischer Anschluss und Abmessungen der Druckaufnehmer 21Y


In den Bestelltabellen sind die Modellnummern für Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit DIN 43650 Form C-Stecker angegeben.
Für Drucktransmitter / Druckaufnehmer mit M12-Stecker ergänzen Sie die Modellnummer um "-M12".

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Drucktransmitter/Druckaufnehmer für Relativdruck
PR21Y-C-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR21Y-C-2.5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 2.5 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR21Y-C-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 4 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR21Y-C-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Druckbereich 6 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR21Y-C-10
193,76
Lieferzeit: ab Lager
 
Relativdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR21Y-C-16
251,49
Lieferzeit: ab Lager
 
Relativdruck, Druckbereich 16 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
Drucktransmitter/Druckaufnehmer für Absolutdruck , Nullpunkt bei Vakuum
PAA21Y-C-2
252,77
Lieferzeit: 12 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 2 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-2.5
252,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 2.5 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-4
229,47
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 4 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-6
191,01
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 6 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-10
222,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 16 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 25 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 50 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 100 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-160
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 160 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-250
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 250 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-400
263,25
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 400 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-600
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 600 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA21Y-C-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 1000 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
Option
M12-2M
15,17
Lieferzeit: ab Lager
 
M12-Buchse mit 2 m Kabel, 90° abgewinkelte Ausführung
M12-2M-G
15,17
Lieferzeit: ab Lager
 
M12-Buchse mit 2 m Kabel, gerade Ausführung
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modelle Wählen Sie:
PR für Relativdrucktransmitter Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck
PAA für Absolutdrucktransmitter Nullpunkt bei Vakuum

(2) Ausgangssignal Wählen Sie:
-C für 4-20 mA
-V für 0-10 V

(3) Relativdruck Wählen Sie:
-2 für 2 bar
-2.5 für 2.5 bar
-4 für 4 bar
-6 für 6 bar
-10 für 10 bar
-16 für 16 bar
-25 für 25 bar (nur PAA)
-50 für 50 bar (nur PAA)
-100 für 100 bar (nur PAA)
-160 für 160 bar (nur PAA)
-250 für 250 bar (nur PAA)
-400 für 400 bar (nur PAA)
-600 für 600 bar (nur PAA)
-1000 für 1000 bar (nur PAA)

(4) Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für none
-M12 für mit M12-Stecker
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.