Beschreibung
Die Drucktransmitter / Druckaufnehmer der Modellreihe 23Y, 23SY und 25Y besitzen einen digitalen Signalprozessor (DSP). In Verbindung mit einem integrierten Temperatursensor erfolgt eine dynamische, digitale Temperaturkompensation des Messwerts. Damit erreicht der Drucktransmitter einen kompensierten Temperaturbereich von -10 bis +80°C bei einem Gesamtfehler besser ±0,7%FS. Gleichzeitig ermöglicht diese Technologie sehr kurze Ansprechzeiten mit einer Bandbreite von 2 kHz.![]() |
![]() |
![]() |
Modelle PAA23Y und PR23Y: Drucksensor schwimmend eingebaut, Interner O-Ring. G1/4" Außengewinde |
Modelle PAA23SY und PR23SY: Voll verschweißt. G1/4" Außengewinde |
Modelle PAA25 und PR25Y: Frontbündig. Voll verschweißt. G1/2" Außengewinde |
Abmessungen |
![]() |
Elektrischer Anschluss |
![]() |
Modellkonfigurator