Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Piezoresistive Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Absolut-, Relativ- und Differenzdruck

PAA23, PR23, PD23

PAA23, PR23, PD23 Piezoresistive Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Absolut-, Relativ- und Differenzdruck | PAA23, PR23, PD23

  • Messbereiche des Drucksensors
    Differenzdruck 0,2 bis 20 bar
  • Relativdruck -> ersetzt durch Serie PR23SY
  • Absolutdruck -> ersetzt durch Serie PAA23SY
  • G1/4" Gewinde
  • IP65-Gehäuse
  • 4-20 mA oder 0-10 V Ausgang
  • Steckbarer DIN 43650 Schraubanschlussstecker
  • Kompensierter Temperaturbereich -10 bis +80°C
  • Genauigkeit max. ±0,5% FS (typ. ±0,2% FS)
  • Gesamtfehlerband ±4,0% FS @ -10…80°C
  • 5-Punkte-Kalibrierzertifikat
  • Frequenzbereich 1 kHz (5 kHz optional)
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Diese piezoresistiven Drucktransmitter wurden speziell für Präzisionsmessungen industrieller Anwendungen für Druckbereiche von 0,2 bis 1000 bar entwickelt. Als Druckmedien eignen sich Flüssigkeiten und Gase.

Pinbelegung
Pinbelegung der Druckaufnehmer PAA23,  PR23 und  PD23
 
Abmessungen
Abmessungen der Druckaufnehmer PAA23,  PR23 und  PD23

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PR23 Relativdrucktransmitter, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck **** ersetzt durch Serie PR23SY ****
PAA23 Absolutdrucktransmitter, Nullpunkt bei Vakuum **** ersetzt durch Serie PAA23SY ****
PD23 Differenzdrucktransmitter, nass/nass
PD23-C-0.2BAR
1.031,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Differenzdruck, Druckbereich 0.2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-0.5BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Differenzdruck, Druckbereich 0.5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-1BAR
853,99
Lieferzeit: 10 Wochen
 
Differenzdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-2BAR
884,52
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Differenzdruck, Druckbereich 2 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-5BAR
678,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Differenzdruck, Druckbereich 5 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-10BAR
678,79
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Differenzdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
PD23-C-20BAR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Differenzdruck, Druckbereich 20 bar, Ausgang 4-20 mA, G1/4"-Innengewinde, DIN 43650-Stecker
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
PD für Differenzdrucktransmitter nass/nass

(2) Ausgangssignal Wählen Sie:
-C für 4-20 mA
-V für 0-10 V

(3) Druckbereich

-0.2
für 0.2 bar

-0.5
für 0.5 bar

-1
für 1 bar

-2
für 2 bar

-5
für 5 bar

-10
für 10 bar

-20
für 20 bar
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.