Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Hochgenaue piezoresistive Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Absolut- und Relativdruck

PAA/PR33X und PAA/PR35X

PAA/PR33X und PAA/PR35X Drucktransmitter / Druckaufnehmer | PAA/PR33X und PAA/PR35X

PAA/PR33X und PAA/PR35X Drucktransmitter / Druckaufnehmer

  • 0,05% Genauigkeit, 0,002% Auflösung, 2,5 ms Aktualisierungszeit
  • Druckbereiche von : -1 bis 1000 bar (mit programmierbaren Zwischenmessbereichen)
  • Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85°C
  • Ausgangssignal (je nach Modell): 4-20 mA oder 0-10 V
  • Außengewinde: G1/4" oder G1/2" mit frontbündiger Membrane
  • Elektrischer Anschluss: 5-poliger Stecker Binder 723
    (4- und 6-poliger Stecker als Zubehör)
  • Schutzart IP65 (Standard)
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Die Drucktransmitter / Druckaufnehmer Modelle PAA/PR33X und PAA/PR35X zeichnen sich durch ihre hohe Genauigkeit und schnelles Ansprechverhalten aus. Erreicht werden diese Eigenschaften durch eine schwimmend eingebaute Siliziummesszelle mit integriertem Temperaturaufnehmer sowie durch modernste Mikroelektronik: Neben einem XENMICS-Mikroprozessor ist die Elektronik mit einem 16-Bit-A/D-Wandler und einem 5-fach-Multiplexer ausgestattet. Auf diese Weise wird eine praktisch perfekte Kompensation erreicht. Die theoretische Auflösung liegt zwischen 0,01 bis 0,005%, in der Praxis liegt die Präzision aufgrund der Abgleichgenauigkeit jedoch bei „nur“ 0,05%. Der Messwert kann analog oder digital (über die RS485-Schnittstelle) ausgelesen werden.

Pinbelegung
Pinbelegung der Duuckaufnehme-PAPR33
 
Abmessungen
Abmessungen der Duuckaufnehme-PAPR33
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PAA33X Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Absolutdruck, Nullpunkt bei 0 bar absolut, G1/4" Außengewinde
PAA33X-C-0.8-1.2
639,33
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Barometrischer Absolutdruck, Druckbereich 800 - 1200 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-1
586,56
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-3
667,72
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 3 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-10
639,36
Lieferzeit: ab Lager
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-30
639,36
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 30 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-100
653,12
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 100 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-300
677,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 300 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA33X-C-1000
761,77
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 1000 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Absolutdruck, Nullpunkt bei 0 bar absolut, G1/2" Außengewinde mit frontbündiger Membrane
PAA35X-C-0.8-1.2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Barometrischer Absolutdruck, Druckbereich 800 - 1200 mbar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 3 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-10
672,92
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 30 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 100 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 300 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PAA35X-C-1000
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Absolutdruck, Nullpunkt bei Vakuum, Druckbereich 1000 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR33X Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, G1/4" Außengewinde
PR33X-C-(-1)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich -1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR33X-C-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR33X-C-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 3 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR33X-C-10
677,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR33X-C-30
677,71
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 30 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR35X Drucktransmitter / Druckaufnehmer für Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, G1/2" Außengewinde mit frontbündiger Membrane
PR35X-C-(-1)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich -1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR35X-C-1
580,00
Lieferzeit: 8 Wochen
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 1 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR35X-C-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 3 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR35X-C-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 10 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
PR35X-C-30
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Relativdruck, Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck, Druckbereich 30 bar, Ausgangssignal 4-20 mA
Zubehör
K102
120,86
Lieferzeit: 4 Wochen
 
RS485 auf RS232 zum Direktanschluss der Modelle PA/PAA/PR-33 an COM-Schnittstelle eines PC, einschließlich Programmier-/Auswertesoftware und Labview-Treiber. Externe 12 V DC Versorgung notwendig.
K107
254,03
Lieferzeit: 2 Wochen
 
RS485 auf RS232 zum Direktanschluss der Modelle PA/PAA/PR-33 an COM-Schnittstelle eines PC, einschließlich Programmier-/Auswertesoftware und Labview-Treiber. Mit interner Batterie für 100 Stunden Betriebszeit, inklusive Steckernetzteil für 230 V AC Netzbetrieb
K114B
201,70
Lieferzeit: 2 Wochen
 
wie K107, jedoch mit USB-Schnittstelle (Lieferung ohne Netzteil)
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Modell Wählen Sie:
PAA für Absolutdruck Nullpunkt bei 0 bar abs
PR für Relativdruck Nullpunkt bei Umgebungsluftdruck

(2) Prozessanschluss Wählen Sie:
33X für G1/4 Außengewinde
35X für G1/2 Außengewinde mit frontbündiger Membrane

(3) Ausgangssignal Wählen Sie:
-C für 4-20 mA
-V für 0-10 V

(4) Druckbereich Wählen Sie:
-0.8-1.2 für 0.8 bis 1.2 bar (nur PAA)
-(-1) für -1 bar (nur PR)
-1 für 1 bar
-3 für 3 bar
-10 für 10 bar
-30 für 30 bar
-100 für 100 bar (nur PAA)
-300 für 300 bar (nur PAA)
-1000 für 1000 bar (nur PAA)

(5) Option Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 5-poliger Stecker Binder 723
-DIN für 4-poliger Steckverbinder DIN 43650
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.