Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Series PBLTX Submersible Level Transmitter

PBLTX-SERIES

Series PBLTX Submersible Level Transmitter | PBLTX-SERIES

Series PBLTX Submersible Level Transmitter

1.115,43 PBLT2-100-40

1 year warranty CE
  • Meet applicaton requirements with durable cage design with large diameter 316 SS diaphragm seal that is non-clogging and damage resistant to floating solids
  • UL approved intrinsically safe on PBLTX models for use in hazardous locations when used with proper barrier
  • Eliminates particulate or water droplets from entering the transducer using maintenance-free filter
  • 270 lb tensile strength shielded and vented cable
  • Excellent chemical compatibility
  • Flexible installlation options with connections (NPT standard) to install in a pipe/conduit or use A-625 hanging loop to attach a chain to remove from the installation
Füllstandmessung - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The series PBLT2 & PBLTX Submersible Level Transmitters are manufactured for years of trouble free service in the harshest applications. This series measures the height of liquid above the position in the tank referenced to atmospheric pressure. The transmitter consists of a piezoresistive sensing element, encased in a 316 SS housing with cage and large diameter 316 SS diaphragm seal.
For custom ranges, cable lenghts or ATEX certification, contact customer service.

PBLTX-dia
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PBLTX-5-40
1.303,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-40
1.303,62
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-15-60
1.489,85
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-20-60
1.489,85
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-50
1.396,73
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-60
1.489,85
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-75
1.522,09
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-125
1.953,17
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-5-40-PU
1.078,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-40-PU
1.078,18
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-15-60-PU
1.151,69
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-20-60-PU
1.151,69
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-50-PU
1.114,94
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-60-PU
1.151,69
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-75-PU
1.206,83
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
PBLTX-10-125-PU
1.390,61
Lieferzeit: 3 Wochen
 
Series PBLTX Submersible Level Transmitter
*Alle Preisangaben in Euro.

Zugehörige Dokumentation:

Download L_23 Manual
Download L_23_M Manual
Download L_27_Rev10 Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.