Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High-Speed 2, 4 and 8 Channel Analog Output Board for PCI Bus

PCI-DDA02-12, PCI-DDA04-12 and PCI-DDA08-12

High-Speed 2, 4 and 8 Channel Analog Output Board for PCI Bus | PCI-DDA02-12, PCI-DDA04-12 and PCI-DDA08-12

3 year warranty CE
  • One 12-Bit D/A per Channel
  • 48 Bits Digital I/O
  • Channels Individually Programmable
  • Fully Plug-and-Play and Auto-Calibrating

Beschreibung

The PCI-DDA series family consists of three models with either 2, 4, or 8 output channels and 48 bits of digital I/O. The PCI-DDA series analog output channels may be updated independently or simultaneously. The PCI-DDA series is completely plug-and-play. There are no switches, jumpers or potentiometers on the board. All board addresses, interrupt channels etc. are set by your computer’s plug-and-play software.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCI-DDA02-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
PCI-DDA04-12
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
PCI-DDA08-12
2.124,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
8-channel, 12-bit D/A and digital I/O board for PCI-bus
CIO-MINI50
164,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
50-pin, screw terminal board (two are required, one for analog I/O and one for digital I/O)
C100FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 pin ribbon cable, 29 long. Splits 100 pin connector into two 50-pin connectors. (one is required)
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW drivers
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: PCI-DDA cards comes with Instacal test software and complete operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.