Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

24-Bit Digital I/O Board for PCI Bus

PCI-DIO24 and PCI-DIO24H

24-Bit Digital I/O Board for PCI Bus | PCI-DIO24 and PCI-DIO24H

24-Bit Digital I/O Board for PCI Bus

3 year warranty
  • 24 Digital I/O Bits
  • High Current Output for PCI-DIO24H
  • Connector and Software Compatible with CIO-DIO24
  • Fully Plug-and-Play

Beschreibung

The PCI-DIO24 and PCI-DIO24H are low cost, 24-bit, logic level digital I/O boards for the PCI bus for IBM or compatible PC’s. The PCI-DIO24 is based on the industry standard 82C55 chip, and the 82C55 I/O pins are brought directly to the board’s I/O connector. The 82C55 is a powerful 24-bit chip which functions as two 8-bit ports (Ports A and B) and a third 8-bit port (Port C) that may be further divided into two 4-bit ports (Ports C-HI and C-LO). The CMOS outputs of the 82C55 are suitable for driving a wide array of logic devices, although the chip’s ±2.5 mA drive capability may not be enough for some applications.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCI-DIO24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24-bit, logic level digital I/O board for PCI bus
PCI-DIO24H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24-bit, high current, logic level digital I/O board for PCI bus
CIO-ERB24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24-channel relay rack with 6 Amp, Form C relays (see Section H for details)
CIO-MINI37
155,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
Screw terminal panel, 4” x 4” (102 x 102 mm) (requires cable)
ENC-MINI37
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Plastic enclosure for the CIO-MINI37
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-foot, 37-pin ribbon cable
C37FFS-5
73,20
Lieferzeit: 1 Woche
 
5-foot shielded cable, molded female connectors, 37-pin
C37FFS-10
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
10-foot shielded cable, molded female connectors, 37-pin
UNIV-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Universal Software Library (DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows 98 and Windows NT)
CIO-LABVIEW-DRVR
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
LabVIEW driver
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.