Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Digitale I/O-Karten mit hohem Ausgangsstrom für den PCI-Bus

PCI-DIO48H, PCI-DIO96H

96-Digitale 96-Bit und 48-Bit I/O-Karten mit hohem Ausgangsstrom für den PCI-Bus | PCI-DIO48H, PCI-DIO96H
Neu

3 year warranty CE
  • 48 oder 96 digitale I/O-Kanäle mit hohem Ausgangsstrom
  • Ausgangsstrom von 64 mA als Senke und als 15 mA Quelle
  • Uneingeschränkt Plug-and-Play-fähig
  • Mit DASYLab einsetzbar
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

PCI-DIO96H und PCI-DIO48H sind TTL-I/O-Karten für den PCI-Bus, wie er in IBM- oder kompatiblen PCs gängig ist.

Die PCI-DIO96H bietet 96 digitale I/O-Kanäle, die PCI-DIO48H-Karte 48 digitale I/O-Kanäle. Bei beiden Karten sind die Ein- und Ausgänge in Gruppen mit je 24 Kanälen unterteilt, basierend auf einer 82C55 Modus 0-Emulation. Jede Gruppe verfügt über die Ports A und B (mit je 8 Kanälen) sowie einen Port C (mit 8 Kanälen), der wiederum in zwei Ports C-HI (mit 4 Kanälen) und C-LO (mit 4 Kanälen) unterteilt werden kann.

Als Plug-and-Play-Karte kommt die PCI-DIO48H- und PCI-DIO96H-Serie ohne Schalter oder Jumper aus. Alle I/O-Adressen, Interruptkanäle usw. werden über die Plug-and-Play-Software des Computers eingestellt.

Alle PCI-DIO96H I/O-Signale sind über einen 100-poligen HD-Stecker herausgeführt. Das Kabel C100FF-2 trennt den 100-poligen Anschluss in zwei separate 50-adrige Kabel auf. Das erste 50-adrige Kabel führt die Signale der Pins 1-50 (die erste Gruppe von 48 I/O-Leitungen), das zweite Kabel die Pins 51-100 (die zweite Gruppe von 48 I/O-Leitungen). Diese 50-adrigen Kabel sind uneingeschränkt kompatibel zur Schraubklemmen-Karte CIO-MINI50 sowie zu allen 50-poligen Relais- und Halbleiterrelais-Karten von OMEGA, wie zum Beispiel CIO-ERB48 oder SSR-RACK-48.

Die Signale der PCI-DIO48H-Karte werden über einen 50-poligen Stecker abgegriffen. Das C50FF-2 Kabel verbindet die Karte mit der Schraubklemmen-Karte CIO-MINI50 oder einer anderen kompatiblen 50-poligen, digitalen Signalumformerkarte.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCI-DIO48H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitale I/O-Karte für den PCI-Bus, 48-Bit, Logikpegel mit hohem Ausgangsstrom
PCI-DIO96H
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Digitale I/O-Karte für den PCI-Bus, 96-Bit, Logikpegel mit hohem Ausgangsstrom
CIO-ERB48
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-kanalige Relaiskarte mit 6 A-Wechslern
CIO-MINI50
147,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
50-Pin, Schraubklemmenleiste (für PCI-DIO48H 1-mal erforderlich, für PCI-DIO96H 2-mal erforderlich)
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50-adriges Kabel, 60 cm (für PCI-DIO48H)
C100FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100-adriges Kabel, 60 cm. Teilt den 100-poligen Stecker auf zwei 50-polige auf (für PCI-DIO96H).
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Karten der PCI-DIO Serie werden komplett mit InstaCal Testsoftware und Bedienungsanleitung ausgeliefert.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.