Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

8- and 16-Channel High Voltage,High Current Digital I/O Boardsfor the PCI Bus

PCI-PDISO8 and PCI-PDISO16

8- and 16-Channel High Voltage,High Current Digital I/O Boardsfor the PCI Bus | PCI-PDISO8 and PCI-PDISO16

571,85 PCI-PDIS08

3 year warranty
  • 8 or 16 High Voltage (5 V to 28 V) AC/DC Digital Input Channels
  • 3 Amp, 120 Vac Relay Output Control
  • Fully Plug-and-Play
PC-Einsteckkarten - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The PCI-PDISO16 and PCI-PDISO8 combine isolated AC or DC inputs and electromechanical relays on a single PCI-bus compatible board, for IBM or compatible PC’s. The PCI-PDISO16 provides sixteen 24 V AC or DC inputs and sixteen form C, 3-Amp relays. The PCI-PDISO8 offers eight 24 V AC or DC and eight 3-Amp relay outputs (five form C, three form A). A software enabled input filter is available on all channels.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Accessories
CIO-MINI50
€147,03
Lieferzeit: 1 Woche
 
50-pin screw terminal board. Two required for PCI-PDISO16. Each CIO-MINI50 also requires a C50FF-2 cable.
CIO-MINI37
€155,12
Lieferzeit: 1 Woche
 
37-pin screw terminal board. One required for PCI-PDIS08. C37FF-2 cable also required.
C50FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
50-pin ribbon cable, 2’ long (use for PCI-PDISO16)
C37FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
37-pin ribbon cable, 2’ long (use for PCI-PDIS08)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The PCI-PDISO series comes with InstaCal installation, calibration and test utility, Universal Library (programming libraries for Windows XP SP2/Vista/7), LabVIEW drivers and complete operator’s manual on CD.

Zugehörige Dokumentation:

Download PCI-PDISO16
Download PCI-PDISO08
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.