Beschreibung
Der PCL1200 Multifunktionskalibrator zeichnet sich durch seine hohe Grundgenauigkeit und Funktionsausstattung aus, die bei tragbaren Kalibratoren in diesem Preisbereich nicht zu finden ist, sondern bisher hochwertigen Labormodellen vorbehalten war. Er eignet sich zur Kalibrierung verschiedenster elektrischer Messgrößen.Typ | Bereich | Genauigkeit |
Spannung | ||
Geben | 0,000 bis 20,000 V DC | ±0,015% der Anzeige + 2 mV |
Messen, galv. getrennt | 0,000 bis 30,000 V DC | ±0,015% der Anzeige + 2 mV |
Messen, nicht galv. getrennt | 0,000 bis 20,000 V DC | ±0,015% der Anzeige + 2 mV |
Thermoelementspannung (mV) | ||
Messen/Geben | -10,000 bis 75,000 mV | ±0,02% der Anzeige + 10 μV |
Strom | ||
Messen/Geben | 0,000 bis 24,000 mA | ±0,015% der Anzeige +2 μA |
Frequenz (Amplitude einstellbar von 1 bis 20 V) | ||
Impulse Geben | 2,0 bis 600,0 p/min | ±0,05% der Anzeige (+1 LSD der Anzeige) |
Frequenz | 1,0 bis 1000,0 Hz | ±0,05% der Anzeige (+1 LSD der Anzeige) |
Frequenz, Messen | 1,0 bis 10,00 kHz | ±0,05% des Messwerts + 1 LSD |
Frequenz, Geben | 1,0 bis 10,00 kHz | ±0,125% der Anzeige |
Widerstand (Ω) | ||
Messen | 0,00 bis 4000,0 Ω | 400 Ω Bereich: ±0,025% d. Anz. + 0,05 Ω |
Geben | 5,0 bis 4000 Ω | 4000 Ω Bereich: ±0,025% d. Anz.+ 0,5 Ω |
Thermoelement | ||
Typ J | -200,0 bis 1200,0°C | 0,2°C |
Typ K | -200,0 bis 1370,0°C | 0,3°C |
Typ T | -200,0 bis 400,0°C | 0,2°C |
Typ E | -200,0 bis 950,0°C | 0,2°C |
Typ R | 0,0 bis 1750,0°C | 1,2°C |
Typ S | 0,0 bis 1750,0°C | 1,2°C |
Typ B | 600,0 bis 1800,0°C | 1,2°C |
Typ C | 0 bis 2316.0°C | 0,6°C |
Typ XK | -200,0 bis 800,0°C | 0,2°C |
Typ BP | 0 bis 2500°C | 0,9°C |
Typ L | -200,0 bis 900,0°C | 0,2°C |
Typ U | -200,0 bis 400,0°C | 0,25°C |
Typ N | -200,0 bis 1300,0°C | 0,4°C |
Widerstandsfühler/Thermistor | ||
Ni120 (672) | -80,0 bis 260,0°C | 0,2°C |
Pt100 (385) | -200,0 bis 800,0°C | 0,2°C |
Pt100 (3926) | -200,0 bis 630,0°C | 0,2°C |
Pt100 (3916) | -200,0 bis 630,0°C | 0,2°C |
Pt200 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,8°C |
Pt500 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,4°C |
Pt1000 (385) | -200,0 bis 630,0°C | 0,2°C |
Cu10 | -100,0 bis 260,0°C | 1,4°C |
Cu50 | -180,0 bis 200,0°C | 0,4°C |
Cu100 | -180,0 bis 200,0°C | 0,3°C |
Pt385-10 | -200,0 bis 800,0°C | 1,4°C |
Pt385-50 | -200,0 bis 800,0°C | 0,4°C |
Thermistor-Serie 400 | -200,0 bis 800,0°C | 0,1°C |