Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
PCL422A Specifications Accuracy (18°C to 28°C): ±0.015% of reading ±2 counts Ranges/Resolution: 24 mA/1mA; 200 mV/0.01 mV; 2 V/0.1 mV; 20V/1 mV Temperature Stability (0 to 18°C and 28 to 50°C): ±50 ppm/°C Load Capability: Voltage ranges ± 1mA for rated accuracy; mA range 1000 Ω Power: 9 V battery - included Weight: 340 g
PCL401 Specifications Accuracy: ±0.075% FS Temperature Stability: 100 ppm/°C Internal Power: 9 V battery External Power: up to 30 Vdc max. Max. Loop Resistance: 300 Ω Operating Temp.: 0 to 50°C Battery: 9 V included, Life: > 25 hr Dimensions:25 H x 61 W x 96.5 mm D Weight: 227 g
*Alle Preisangaben in Euro. Anmerkung: PCL422A Supplied with lead set, flexible protective sleeve, 9 V battery and complete operator’s manual. PCL401 Supplied with 200 mm leads with alligator clips, 9 V battery and complete operator’s manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.