Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Mobiler Druckkalibrator mit integrierter elektrischer Pumpe

PCL819 Serie

Mobiler Kalibrator für Druck mit bis zu 0,025% Genauigkeit | PCL819 Serie

Mobiler Kalibrator für Druck mit bis zu 0,025% Genauigkeit

  • *****************************************************
  • ACHTUNG: Die Serie PCL819 ist abgekündigt.
  • Es sind nur noch Restbestände verfügbar.
  • *****************************************************

Beschreibung

OMEGAs PCL819 kombiniert einen leistungsfähigen Druckkalibrator mit einer integrierten elektrischen Druckpumpe zu einem kompakten, leichten Handheld-Gerät. Diese Innovation bietet eine Alternative zur manuellen Druckerzeugung mit einer sperrigen separaten Pumpe und dem Handhaben größerer Geräte, die wegen ihres Gewichts und der kurzen Batterielebensdauer nur eingeschränkt mobil einsetzbar sind. Der PCL819 ist mit 20 x 10 cm äußerst kompakt und wiegt nur 1,2 kg. Das ergonomische Gehäuse liegt gut in der Hand und ist gut ausbalanciert. Die integrierte Pumpe kann einen Unterdruck oder Druck von -0,8 bis 20 bar erzeugen. Gemessen wird der Druck mit einem internem Drucksensor mit einer Genauigkeit von 0,025% des Endwerts, der in drei Prozessdruck- und zwei Absolutdruck-Bereichen angeboten wird. Der Kalibrator unterstützt auch die externen Druckmodule der PCL-PM-Serie, die in Differenz-, Absolut und kombinierten Bereichen von 0,3 bis 300 bar lieferbar sind. Zum Anschluss der externen Druckmodule ist ein PCL-PMA-Moduladapter erforderlich. Weiterhin besitzt das Gerät einen Eingang für Pt100-Widerstandsfühler zur Messung der Temperatur und misst und simuliert 4 bis 20 mA. Die große LCD-Grafikanzeige kann vom Benutzer auf die Anzeige von bis zu 3 Variablen gleichzeitig konfiguriert werden. Abgerundet wird die Ausstattung des Kalibrators durch Funktionen wie Schalterprüfung, prozentualer Fehler und Dämpfung. Bis zu 5 häufig verwendete Funktionen können gespeichert und mit einem Tastendruck wieder abgerufen werden.

TECHNISCHE DATEN
Genauigkeit:
   Druck: ±0,025% des Endwerts von 15 bis 35°C, außerhalb dieses Bereichs zusätzlich 0,002%/°C
   mA: ±0,015% der Anzeige ±2 Digits (Simulation und Messung)
   Volt: ±0,015% der Anzeige ±2 Digits (nur Messung)
   Temperatur: ±0,1°C (0,2°C) (nur Messung)
Betriebstemperatur: -10 bis 50°C
Lagertemperatur: -20 bis 60°C
Interne Pumpe: Elektrisch betriebene Pneumatikpumpe zur Erzeugung von -0,8 bis 20 bar
Batterien: 8 LR6-Alkalibatterien (im Lieferumfang enthalten)
Lebensdauer der Batterie: 100 Mindestens 100 Pumpenzyklen auf 20 bar oder 1000 Zyklen auf 2 bar
Druckanschluss: 1/8" NPT Innengewinde
Elektrische Anschlüsse: Buchsen für Standard-Bananenstecker
Widerstandsfühler-Anschluss: 4 poliger LEMO-Anschluss
Externes Modul: 6 poliger LEMO-Anschluss
Abmessungen: 200 H x 100 B x 60 mm T 
Gewicht: 1,2 kg
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCL819-30A
4.347,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Kalibrator mit Bereich 0 bis 2 bar, Typ Absolut
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung, 8 LR6-Batterien, Prüfkabel, Schlauch, Schmutzabscheider, Anschlüssen, Werksbescheinigung und Gerätekoffer.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.