Beschreibung
OMEGA bietet 24 externe Druckmodule zum Einsatz mit Kalibratoren der Serien CL310, PCL1000 und PCL1200 an. Diese Module decken verschiedene Bereiche für Relativdruck, Vakuum, Absolutdruck, Über-/Unterdruck und Differenzdruck ab. Für die Anzeige lassen sich 13 Druckeinheiten auswählen. Bei mm Wassersäule kann ein Dichtekorrekturfaktor von 4°C, 20°C oder 60°F gewählt werden. Beachten Sie, dass die Auflösung einer gewählten Druckeinheit ausschlaggebend dafür ist, ob diese für eine gegebene Anwendung geeignet ist.Modellnr. | Druckbereich | Genauigkeit (%FS) | Über- druck |
---|---|---|---|
Relativ (bar), Umgebungsdruck = 0 | |||
PCL-PM005G | 0 bis 350 mbar (0 bis 5 psig) | ±0,025%, ±0,21 mbar | 400% |
PCL-PM007G | 0 bis 500 mbar (0 bis 7 psig) | ±0,035%, ±0,17 mbar | 300% |
PCL-PM010G | 0 bis 700 mbar (0 bis 10 psig) | ±0,025%, ±0,17 mbar | 300% |
PCL-PM030G | 0 bis 2 bar (0 bis 30 psig) | ±0,025% | 300% |
PCL-PM050G | 0 bis 3,5 bar (0 bis 50 psig) | ±0,03% | 300% |
PCL-PM100G | 0 bis 7 bar (0 bis 100 psig) | ±0,025% | 300% |
PCL-PM150G | 0 bis 10 bar (0 bis 150 psig) | ±0,035% | 200% |
PCL-PM300G | 0 bis 20 bar (0 bis 300 psig) | ±0,025% | 200% |
PCL-PM1KG | 0 bis 70 bar (0 bis 1000 psig) | ±0,05% | 200% |
PCL-PM1.5KG | 0 bis 100 bar (0 bis 1500 psig) | ±0,05% | 200% |
PCL-PM3KG | 0 bis 200 bar (0 bis 3000 psig) | ±0,1% | 200% |
PCL-PM5KG | 0 bis 340 bar (0 bis 5000 psig) | ±0,1% | 200% |
Vakuum (bar g), Umgebungsdruck = 0 | |||
PCL-PM005VAC | 0 bis -350 mbar g (0 to -5 psig) | ±0,025%, ±0,21 mbar | 400% |
PCL-PM015VAC | 0 bis -1 bar g (0 bis -15 psig) | ±0,025%, ±0,17 mbar | 300% |
Absolut (bar abs), vollständiges Vakuum = 0 | |||
PCL-PM015A | 0 bis 1 bar abs (0 bis 15 psia) | ±0,025%, ±0,17 mbar | 300% |
PCL-PM030A | 0 bis 2 bar abs (0 bis 30 psia) | ±0,025% | 300% |
PCL-PM050A | 0 bis 3,5 bar abs (0 bis 50 psia) | ±0,03% | 300% |
PCL-PM100A | 0 bis 7 bar abs (0 bis 100 psia) | ±0,025% | 300% |
PCL-PM300A | 0 bis 20 bar abs (0 bis 300 psia) | ±0,025% | 200% |
Über-/Unterdruck (bar g), Umgebungsdruck = 0 | |||
PCL-PM015C | -1 bis 1 bar g (-15 bis 15 psig) | ±0,025%, ±0,17 mbar | 300% |
PCL-PM030C | -1 bis 2 bar g (-15 bis 30 psig) | ±0,025%, ±0,17 mbar | 300% |
Differentiell (bar d) | |||
PCL-PM005D | 0 bis 350 mbar d (0 bis 5 psid) | ±0,025%, ±0,21 mbar | 400% |
PCL-PM030D | 0 bis 2 bar d (0 bis 30 psid) | ±0,025% | 300% |
PCL-PM050D | 0 bis 3,5 bar d (0 bis 50 psid) | ±0,03% | 300% |