Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
PFA Coated Thermowells Pricing for PFA-coated wells
is based on the overall length
of the thermowell; the overall
length is equal to the insertion
length plus hex or socket length
plus lag length. The total price is
the price of the base thermowell
plus the price of the coating
Solid PFA Thermowells OMEGA™ PFA thermowells are
designed for static fluid, low
pressure applications. The ability
of PFA to tolerate harsh chemical
environments makes these wells
ideal for certain uses in corrosive
industrial applications. This includes
measuring temperature in acid
solutions or other caustic
compounds where the temperature
is under 204°C (400°F), under static
fluid and atmospheric pressure.
These wells accept 1/4" (260 bore)
and 3/8" (385 bore) diameter probes.
Applications: Food and Beverage, Pharmaceuticals, Acids and Caustics, Electroplating, Corrosives
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.