Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS | PFT2

VACUUM/PRESSURE FEEDTHROUGHS

  • Copper and Thermocouple Wire
  • 1-, 2-, and 4-Wire Pairs
  • PTFE Insulated Wire
  • 10-8 torr/120 psi (8 bar) Rating
  • Each Unit Tested for Reliability
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Material: Brass
Maximum Pressure: 120 psi (8 bar)
Leak Rates, Pressure: 1 x 10-6 cc air/s at 120 psi; 1 x 10-7 cc air/s at 29 inHg vacuum
Vacuum Limit: 1 x 10-8 torr
Leak Rates, Vacuum: 1 x 10-8 cc He/s at 15 psi; 1 x 10-11 cc He/s at 10-8 torr
Temperature Limits: -40 to 120°C (-40 to 250°F)
Out Gassing: <0.003% VCM; <0.34% weight loss; sample at 125°C, cold surface at 25°C
T/C Wire: 20 AWG solid with PTFE insulation; 48 inL, -200 to 200°C rating
Copper wire: 20 AWG stranded with PTFE insulation, 600V rating
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PFT2NPT-1CU
158,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2CU
225,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wire CU, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4CU
308,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wire CU, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-2K
237,97
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Type K T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2NPT-2J
225,31
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2NPT-4K
349,56
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2NPT-4T
349,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type T T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1CU
311,12
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wire Cu, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2CU
267,17
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Wire Cu, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4CU
351,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Wire Cu, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
PFT2CPL-1(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 1, ½ NPT plug
PFT2CPL-2(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 2, ½ NPT plug
PFT2CPL-4(*)
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Wire T/C, No. of Pairs 4, ½ NPT plug
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Specify thermocouple type: J, K, T, or E.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.