Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vacuum Pressure Feedthroughs, Hermetic Seal Multipin Connector

PFTCC

Vacuum Pressure Feedthroughs, Hermetic Seal Multipin Connector | PFTCC

4.119,00 PFTCC-12CU

  • Thermocouple Alloy or Copper Pins
  • Fast Positive Connections
  • Fully Compatible with OMEGA™ "MTC" Series Connectors
  • 100% Inspected and Tested
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


SPECIFICATIONS

Material:
Housing and Nut, 300 Series stainless steel; connector shell, electroless nickel plated; O-ring, Butyl; Pins fit 20-24 AWG wire
Pressure Rating:
Maximum pressure: 120 psi
Vacuum limit:
1 x 10 -8 Torr
Leak Rates, Pressure:
Leak rate at 120 psi: 1 x 10 -6 cc air/sec; Leak rate at 29 inHg vac: 1 x 10 -7 cc air/sec
Leak Rates, Vacuum:
Leak rate at 15 psi: 10 x 10 -8 cc He/sec; Leak rate at 10 -8 Torr: 1 x 10 -8 cc He/sec
Temperature Limits:
-40 to 107°C (-40 to 225°F)
Out Gasing:
<0.003% VCM <0.4% Weight loss; Sample at 125°C (257°F), cold surface at 25°C (77°F)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PFTCC-12CU
4.119,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Vacuum/pressure feedthrough for 12 pairs of Copper wire
PFTCC-12J
8.945,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Vacuum/pressure feedthrough for 12 pairs of type J thermocouple wire
PFTCC-12K
7.487,00
Lieferzeit: 1 Woche
 
Vacuum/pressure feedthrough for 12 pairs of type K thermocouple wire
PFTCC-12T
6.948,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Vacuum/pressure feedthrough for 12 pairs of type T thermocouple wire
PFTCC-12E
8.858,00
Lieferzeit: 9 Wochen
 
Vacuum/pressure feedthrough for 12 pairs of type E thermocouple wire
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Mating connectors, pins and sockets sold separately. See Omega MTC series.
Ordering Example: (1) PFTCC-12K 24-pin connector for MIL C-26500 connectors, €7.487,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.