Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

COOLING ELEMENT

PG-CT Series

COOLING ELEMENT | PG-CT Series

COOLING ELEMENT

1 year warranty
  • Made from 316L SS to Withstand Most Process Media
  • 300°C (570°F) Maximum Temperature at 14,500 psi 240 bar
  • 5000 psi Maximum Pressure at 38°C (100°F)
  • 0.4 kg (15 oz) Weight

Beschreibung

Extreme process temperatures reduce the accuracy, life and can possible damage pressure transmitters or gauges. The Omega cooling element is made from cast 316L stainless for maximum corrosion resistance and compatibility with process media. When used, in still air, cooling element can reduce a 300°C (570°F) liquid process temperature down to 25°C (77°F) at the active portion of the sensing element. This rugged machined bar stock construction allows the unit to operate to pressures of 100MPa (14,500 psi) at full temperature.

SPECIFICATIONS
Connection: NPT male x NPT female
Body Material: 316L stainless steel
Weight: 15 oz (0.4 kg)
Operating Parameters: 200°C (570°F) maximum at 100MPa (14,500 psi)
Length: 135 mm (5.32") for -G03 or 105 mm (4.06") for -G02, maximum dia 32 mm (1.25")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
½ NPT Male x ½ NPT Female
PG-CTN2-G03
211,42
Lieferzeit: 1 Woche
 
½ NPT Male x ½ NPT Female for 300°C processes
PG-CTN2-G02
117,44
Lieferzeit: 1 Woche
 
½ NPT Male x ½ NPT Female for 150°C processes
PA-27
45,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
½ NPT female to ¼ NPT male Adapter
¼ NPT Male x ¼ NPT Female
PG-CTN4-G03
211,42
Lieferzeit: 2 Wochen
 
¼ NPT Male x ¼ NPT Female for 300°C processes
PG-CTN4-G02
113,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
¼ NPT Male x ¼ NPT Female for 150°C processes
PA-36
21,34
Lieferzeit: 9 Wochen
 
¼ NPT female to ½ NPT male Adapter
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.