Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C | PGC

Commercial Grade Pressure Gauges, Type C

40,21 PGC-20L-15

  • Economically Priced
  • Long Lasting Movement
  • Durable Construction
  • Stocked Ranges for Fast Delivery

Beschreibung

Find how a Pressure Gauge works on this link.

The OMEGA ® Spring Suspended Movement represents the new look of the future. Wearing parts have been reduced to a minimum. The entire movement is now suspended between two springs, the Bourdon tube above and the link below. For the user, this means greater resistance to mechanical shock and vibration. This increased resistance to the effects of rough usage contributes to longer gauge life.

SPECIFICATIONS
Temperature: 150°F/66°C max
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Brass 1 /4 in NPT
Ranges: Vacuum thru 600 psi
Accuracy: 3-2-3% (3% over first & 10% of range, 2% over remainder).

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-15
PGC-25L-15
44,97
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-15 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-30
PGC-25L-30
45,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-30 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-60
PGC-25L-60
45,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-60 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-100
PGC-25L-100
47,49
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-100 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-160
PGC-25L-160
45,92
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-160 psig range
  
PGC-25L-200
45,67
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-200 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGC-25L-300
PGC-25L-300
45,92
Lieferzeit: 18 Wochen
 
2 1/2" pressure gauge with 1/4" NPT lower fitting and 0-300 psig range
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Custom dial faces available. $125 set-up charge and 100 peice minimum order.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Dial Size Wählen Sie:
20 für 2 inch dial
25 für 2 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) Wählen Sie:
B für back fitting
L für lower fitting

(3) Wählen Sie:
-30V für 0 to 30 in Hg Vac
-30V/30 für 30 in Hg Vac to 30 psi
-30V/15 für 30 in Hg Vac to 15 psi
-15 für 0 to 15
-30 für 0 to 30
-60 für 0 to 60
-100 für 0 to 100
-160 für 0 to 160
-300 für 0 to 300
-600 für 0 to 600
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.