Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges

PGF

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges | PGF

Vibration Resistant Liquid Filled Gauges

98,85 PGF-25L-30

  • Easy To Read 2 1 /2 inch Dial
  • Superior Performance With Vibration, Pulsation, Shock
  • Leakproof O-Ring Seal
  • Lower and Back Mounts

Beschreibung

Find how a Pressure Gauge works on this link.

SPECIFICATIONS
Case: Stainless Steel
Wetted Parts: Brass/Bronze
Window: Polycarbonate
Fill Fluid: Glycerine
Temperature: 150°F/66°C
Fitting: 1 /4 in NPT Brass
Accuracy: 2-1-2%
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PGF-25B-15
114,60
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-30
106,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-60
106,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-100
110,23
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-200
106,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-300
106,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-400
106,02
Lieferzeit: 18 Wochen
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-600
106,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
  
PGF-25B-1000
121,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with back mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-15
PGF-25L-15
102,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-15 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-30
PGF-25L-30
98,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-60
PGF-25L-60
102,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-60 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-100
PGF-25L-100
102,79
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGF-25L-200
PGF-25L-200
99,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-300
99,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-300 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-400
98,85
Lieferzeit: 18 Wochen
 
0-400 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-600
98,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-600 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
  
PGF-25L-1000
106,02
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-1,000 psi liquid filled pressure gauge with lower mounted fitting
Vacuum
  
PGF-25L-30V
98,85
Lieferzeit: 1 Woche
 
30in Hg Lower Connection
  
PGF-25B-30V
115,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
30in Hg Back Connection

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.