Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Low- Pressure Diaphragm Gauges

PGL-25 Series

Low- Pressure Diaphragm Gauges | PGL-25 Series

Low- Pressure Diaphragm Gauges

86,40 PGL-25L-60

1 year warranty
  • Corrosion-Resistant Bronze Diaphragm
  • 150% Overpressure Protection
  • Recalibration Screw on Dial
  • 2-1-2 ANSI Grade A Accuracy*

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

SPECIFICATIONS
Dial: 64 mm (2.5") Dia.
Pointer: Black aluminum
Movement: Brass
Element: Bronze diaphragm
Connection: ¼ NPT
Window: Polycarbonate
Media: Clean, dry, non-corrosive gas only
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-10
PGL-25L-10
86,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 to 10 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-15
PGL-25L-15
81,81
Lieferzeit: 6 Wochen
 
0 to 15 inch H2O/0 to 9 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-35
PGL-25L-35
81,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 35 inch H2O/0 to 20 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-60
PGL-25L-60
86,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 60 inch H2O/0 to 35 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-100
PGL-25L-100
86,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 100 inch H2O/0 to 60 oz/sq inch low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-160
PGL-25L-160
83,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 160 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-200
PGL-25L-200
86,40
Lieferzeit: 7 Wochen
 
0 to 200 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGL-25L-300
PGL-25L-300
83,10
Lieferzeit: 1 Woche
 
0 to 300 inch H2O low pressure gauge with 2 1/2" dial
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Cannot be oxygen cleaned.
* 2% first 10%, 1% middle 80%, 2% last 10%.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.