Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Commercial Panel Gauges, Type P

PGP

Commercial Panel Gauges, Type P | PGP

Commercial Panel Gauges, Type P

78,64 PGP-25B-30

  • Durable and Accurate Design
  • U-Clamp Mount
  • 2 1 /2 Inch Dials
  • For Use in a Wide Variety of Applications

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Pressure Gauge.

Panel Gauges utilize a U-clamp mounting design. The attractive black painted steel case gauges are designed for use on instrument panels, air conditioning equipment, air and gas dryers, machine tools, air compressors, pressure test stands, and a wide variety of other panel gauge applications. The movement in the panel gauges is the unique OMEGA Spring Suspended Movement. The entire movement is suspended between two springs, with the Bourdon tube above and the link below. Wearing parts have been reduced to a minimum.

SPECIFICATIONS
Case: Painted Steel
Window: Polycarbonate Plastic
Bourdon Tube: Bronze
Connection: Back Fitting: 1 /4 in NPT Brass
Dial Size: 2 1 /2 in
Mounting: "U" Bracket
Ranges: Vacuum thru 400 psi
Accuracy: 3-2-3% 3% first 10%, 2% middle 80%, 3 last 10%
Temperature: 150°F/66°C max
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V/30
PGP-25B-30V/30
78,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
30 in Hg vacuum to 30 psig panel mount compound gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30V
PGP-25B-30V
78,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 in Hg panel mount vacuum gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-15
PGP-25B-15
78,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-15 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-30
PGP-25B-30
78,64
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-30 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-60
PGP-25B-60
76,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-60 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-100
PGP-25B-100
76,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-100 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-160
PGP-25B-160
75,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-160 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-200
76,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-200 psig panel mount pressure gauge
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGP-25B-300
PGP-25B-300
76,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-300 psig panel mount pressure gauge
  
PGP-25B-400
75,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
0-400 psig panel mount pressure gauge

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.