Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Pressure Gauge with Diaphragm Seal

PGR Series

Pressure Gauge with Diaphragm Seal | PGR Series

Pressure Gauge with Diaphragm Seal

476,59 PGR-45LSS-100

  • All-Welded Seal to Gauge Design and Seamless Bourdon Tube Provide Fewer Leak Paths than Competitive Models
  • Stainless Steel Wetted Parts and Bourdon Tube
  • Liquid Fillable Gauge Case with Bladder
  • Tamper Resistant Design
  • Compact Size to Fit Applications with Space Constrants
  • Applications
  • Chemical and Petrochemical Processing Plants
  • Petrochemical Refineries
  • General Processing such as Food and Pharmaceutical
Druckanzeigen - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click here if you want to know more about pressure gauges.

OMEGA’s PGR Series All-welded gauge and seal offers customers a lower cost alternative to an individual gauge and diaphragm seal with the added advantage of a reduction in potential leaks. The wetted parts are 316L stainless steel. The process connection is a ½ NPT male bottom mount.

Specificat ions
Accuracy: ± 0.5% of span (grade 2A)
Case Size: 114 mm (4.5") diameter
Process Connection: ½ MNPT bottom connection
Seal Upper Material: 316L stainless steel
Diaphragm Material: 316L stainless steel
System Fill Type: DC200
Operating Temperature: 143°C (225°F)
Higher with cooling element PG-CT2
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PGR-45LSS-15
476,56
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure Range 0 to 15 psig
PGR-45LSS-30
476,59
Lieferzeit: 1 Woche
 
Pressure Range 0 to 30 psig
PGR-45LSS-60
460,90
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 60 psig
PGR-45LSS-100
476,59
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 100 psig
PGR-45LSS-160
460,90
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 160 psig
PGR-45LSS-200
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 200 psig
PGR-45LSS-300
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 300 psig
PGR-45LSS-400
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 400 psig
PGR-45LSS-600
460,90
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 600 psig
PGR-45LSS-1000
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 1000 psig
PGR-45LSS-1500
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 1500 psig
PGR-45LSS-2000
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 2000 psig
PGR-45LSS-2300
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 2300 psig
PGR-45LSS-3000
458,36
Lieferzeit: 18 Wochen
 
Pressure Range 0 to 3000 psig
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.