Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

General Service Gauges, Type S

PGS

General Service Gauges, Type S | PGS

General Service Gauges, Type S

148,63 PGS-25L-15

  • 2½" (63 mm) or 3½" (89 mm) Dials
  • Stem and Panel Mount Styles
  • Weather Resistant Stainless Steel Case
  • 316SS Wetted Parts
  • 1% FS Accuracy
  • Option of Oil Filled on request

Beschreibung

Find how a Pressure Gauge works on this link.

The General Service Gauge is corrosion, weather and dust resistant to combat hostile environments. Mounting versatility, excellent readability and sustained accuracy make this stainless steel case design a gauge leader. It can be stem, surface or flush mounted.

SPECIFICATIONS
Max. Operating Temp.: 150°F/66°C
Case: Polished Stainless Steel
Window: Polycarbonate Plastic with Neoprene Sealing Gasket
Bourdon Tube: 316 Stainless Steel
Connection: Back or lower 1/4 NPT 316SS
Dial Size: 2½" (63 mm) or 3½" (89 mm)
Mounting: Stem, Flange or "U" Bracket
Accuracy: 1% full scale

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
  
PGS-25B-30V
170,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-30 in Hg vacuum range
  
PGS-25B-15
177,72
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-15 psig range
  
PGS-25B-160
168,56
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-160 psig range
  
PGS-25B-1000
170,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-1000 psig range
  
PGS-25L-30V/15
154,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 30 in Hg vacuu to 15 psig range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePGS-25L-100
PGS-25L-100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-100 psig range
  
PGS-25L-2000
164,40
Lieferzeit: 9 Wochen
 
2 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-2000 psig range
  
PGS-35B-30
201,74
Lieferzeit: 1 Woche
 
3 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-30 psig range
  
PGS-35B-200
200,63
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3 1/2 inch general service gauge with back fitting and 0-200 psig range
  
PGS-35L-100
177,72
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-100 psig range
  
PGS-35L-600
170,91
Lieferzeit: 9 Wochen
 
3 1/2 inch general service gauge with lower fitting and 0-600 psig range
  
FMK-25A
€37,40
Lieferzeit: 13 Wochen
 
Flange mounting kit for 2 1/2" service gauge
  
UBK-25A
€24,61
Lieferzeit: 1 Woche
 
"U" bracket mounting kit for 2 1/2" serice gauges
  
FMK-35A
€52,35
Lieferzeit: 1 Woche
 
Flange mounting kit for 3 1/2" service gauges
  
UBK-35A
€21,82
Lieferzeit: 1 Woche
 
"U" bracket mounting kit for 3 1/2" service gauges

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Dial Size Wählen Sie:
25 für 2 1/2 inch dial
35 für 3 1/2 inch dial

(2) Fitting (1/4 NPT male) Wählen Sie:
B für back mounted fitting
L für lower mounted fitting

(3) Range (psig) Wählen Sie:
30V für 30 in Hg vacuum to 0 psig
30V/15 für 30 in Hg vacuum to 15 psig
30V/30 für 30 in Hg vacuum to 30 psig
30V/60 für 30 in Hg vacuum to 60 psig
30V/100 für 30 in Hg vacuum to 100 psig
30V/150 für 30 in Hg vacuum to 150 psig
30V/300 für 30 in Hg vacuum to 300 psig
15 für 0 to 15
30 für 0 to 30
60 für 0 to 60
100 für 0 to 100
160 für 0 to 160
200 für 0 to 200
300 für 0 to 300
400 für 0 to 400
600 für 0 to 600
800 für 0 to 800
1000 für 0 to 1000
1500 für 0 to 1500
2000 für 0 to 2000
3000 für 0 to 3000
5000 für 0 to 5000
6000 für 0 to 6000
7500 für 0 to 7500
10000 für 0 to 10000

(4) Options Wählen Sie:
für no options leave blank
-F für Silicone oil filled
-X6B für cleaning for Oxygen service (add $65.00)
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.